Magneti manuali

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 6 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Magnet Attraction Force(N)
Magnet Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Load Resistance(kg)
Product Type

    Hand Magnet, Detachable

      Hand Magnet (with Caster)

        Power Magnet Clean

          Magnet Cleaner

            Hand Magnetic Catch

              Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

                Antenna Type Pickup Tool

                  Hand Magnet, Detachable, with Caster

                    Pick Up Magnet Antenna Type

                    Marchio

                    SHINWA RULES

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    SHIMONISHI SEISAKUSHO

                    KTC(KYOTO TOOL)

                    SROAD

                    SHINWA RULES

                    SHINWA RULES

                    Serie prodotto

                    Hand Magnet, Detachable

                    Hand Magnet (with Caster)

                    Power Magnet Clean

                    Magnet Cleaner

                    Hand Magnetic Catch

                    Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

                    Antenna Type Pickup Tool

                    Hand Magnet, Detachable, with Caster

                    Pick Up Magnet Antenna Type

                    A partire da

                    47.95 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    84.13 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    88.75 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    44.85 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    Sconto volumi elevati

                    50.11 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    42.92 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    8.25 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    Sconto volumi elevati

                    66.04 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    13.52 €

                    *Prezzo unitario in configurazione base

                    Sconto volumi elevati

                    Consegna da 6 giorni 6 giorni 6 giorni Stesso giorno 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni
                    Magnet Attraction Force(N)-805820/8 ~ 70/4040---15
                    Magnet Diameter(mm)--2515/10 ~ 25/20-15.64-13
                    Overall Length(mm)830-400250 ~ 257-185~815130~640715-1015 (variable)134 - 540 (variable)
                    Load Resistance(kg)3-----0.25-
                    Product TypeMagnete manualeMagnete manualePulitrice magneticaPulitrice magneticaMagnete manualeMagnete manualeMagnete manualeMagnete manualeMagnete manuale

                    Loading...

                    1. 1

                    Categorie collegate a Magneti manuali