Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
TRUSCO NAKAYAMA
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 15.25 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
HOUSE BM
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 28.57 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
ENGINEER
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 5.42 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TRUSCO NAKAYAMA
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 21.37 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Product Type |
Saw blade size(mm) |
Overall Length(mm) |
Marchio | TRUSCO NAKAYAMA | HOUSE BM | ENGINEER | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Lama di ricambio per sega per metallo TN-11 – 18【12 Pezzi per confezione】 | |||
A partire da∗ | 15.25 € *Prezzo unitario in configurazione base | 28.57 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.42 € *Prezzo unitario in configurazione base | 21.37 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 7 giorni | 6 giorni | 5 giorni | Stesso giorno |
Product Type | Corpo principale | Corpo principale / Lama di ricambio | Lama di ricambio | Corpo principale |
Saw blade size(mm) | 160 | - | 130 | 200/250/300 |
Overall Length(mm) | 285 | - | - | 385~485 |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Product Type
Saw blade size(mm)
Overall Length(mm)
Produttore
Tipo dati CAD