Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 234.86 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 174.53 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 128.22 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 165.67 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 294.70 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 119.47 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 165.32 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Product Type |
Number of load-free rotations(rpm) |
Overall Length(mm) |
Operating Air Pressure(Mpa) |
Air Consumption Amount(m³/min) |
Ventilation Direction |
Marchio | NIPPON PNEUMATIC MFG | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | |||||||
A partire da∗ | 234.86 € *Prezzo unitario in configurazione base | 174.53 € *Prezzo unitario in configurazione base | 128.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | 165.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 294.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 119.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 165.32 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 8 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
Product Type | Normale | - | - | - | - | - | - |
Number of load-free rotations(rpm) | 6200 ~ 14600 | - | - | - | - | - | - |
Overall Length(mm) | 310 ~ 440 | - | - | - | - | - | - |
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.55 ~ 1.1 | - | - | - | - | - | - |
Ventilation Direction | Laterale | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Product Type
Number of load-free rotations(rpm)
Overall Length(mm)
Operating Air Pressure(Mpa)
Air Consumption Amount(m³/min)
Ventilation Direction
Produttore
Tipo dati CAD