Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 469.92 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 437.28 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Capacity Screw Dimension(mm) |
Chuck method |
Bit Socket(mm) |
Operating Air Pressure(Mpa) |
Max. Tightening Torque(N▪m) |
Number of load-free rotations(rpm) |
Air Consumption Amount(m³/min) |
Ventilation |
Overall Length(mm) |
Marchio | NIPPON PNEUMATIC MFG | NIPPON PNEUMATIC MFG |
---|---|---|
Serie prodotto | ||
A partire da∗ | 469.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | 437.28 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 5 giorni | 5 giorni |
Capacity Screw Dimension(mm) | 6–8 | 6 |
Chuck method | Con mandrino rapido | - |
Bit Socket(mm) | 6.35 | - |
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Max. Tightening Torque(N▪m) | 16 to 45 | - |
Number of load-free rotations(rpm) | 6000 | 12000 |
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.15 | 0.15 |
Ventilation | Avanti | - |
Overall Length(mm) | 148 | 165 |
Loading...
Seleziona per:
Capacity Screw Dimension(mm)
Chuck method
Bit Socket(mm)
Operating Air Pressure(Mpa)
Max. Tightening Torque(N▪m)
Number of load-free rotations(rpm)
Air Consumption Amount(m³/min)
Ventilation
Overall Length(mm)
Produttore
Tipo dati CAD