Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
VESSEL
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 212.02 € |
---|---|
Consegna da : | 15 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 145.72 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 111.78 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Drilling Capacity(mm) |
Operating Air Pressure(Mpa) |
Number of load-free rotations(min-1) |
Marchio | VESSEL | PREVOST | PREVOST |
---|---|---|---|
Serie prodotto | |||
A partire da∗ | 212.02 € *Prezzo unitario in configurazione base | 145.72 € *Prezzo unitario in configurazione base | 111.78 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 15 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
Drilling Capacity(mm) | 6 ~ 10 | - | - |
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | - | - |
Number of load-free rotations(min-1) | 1500 ~ 4500 | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Drilling Capacity(mm)
Operating Air Pressure(Mpa)
Number of load-free rotations(min-1)
Produttore
Tipo dati CAD