Forniture per Brasatura

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • Silver Brazing Rod

    Silver Brazing Rod [5 Pezzi per confezione]

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] - Excellent heat and impact resistance. Cadmium-free. [Applications] - For brazing of dissimilar metals (iron, brass, stainless steel, silver and copper).

    A partire da
    36.01€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Aluminum hard brazing

    Aluminum hard brazing [10 Pezzi per confezione]

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] - Excellent fluidity and beautiful finishing. Can be anodized. [Applications] - Dedicated aluminum brazing (aluminum to aluminum).

    A partire da
    20.06€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Flux

    Flux

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] Aqueous type solution that doesn't dry, set hard or become absorbed. Easy to apply resin bottle for use as-is. [Applications] - For brazing work.

    A partire da
    8.66€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Aluminum solder

    Aluminum solder [10 Pezzi per confezione]

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] - Has a low melting point, allowing for easy work. [Applications] - For brazing aluminum with aluminum and aluminum with different metals (iron and stainless steel, etc.).

    A partire da
    72.56€
    Consegna da
    Preventivo