Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
KAWABE SEIMITSU KOGYO
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 19.50 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Number of Teeth |
Blade tip material |
Application |
Overall Length(mm) |
Effective length of blade(mm) |
Thickness(mm) |
Marchio | KAWABE SEIMITSU KOGYO |
---|---|
Serie prodotto | Lama per sega pneumatica per alluminio e plastica【5 Pezzi per confezione】 |
A partire da∗ | 19.50 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 6 giorni |
Number of Teeth | 14 |
Blade tip material | HSS bimetallico |
Application | Resina |
Overall Length(mm) | 85 |
Effective length of blade(mm) | 85 |
Thickness(mm) | 0.6 |
Loading...
Seleziona per:
Number of Teeth
Blade tip material
Application
Overall Length(mm)
Effective length of blade(mm)
Thickness(mm)
Produttore
Tipo dati CAD