Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
NACHI(FUJIKOSHI)
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 166.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
NACHI(FUJIKOSHI)
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 353.38 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
NACHI(FUJIKOSHI)
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 64.36 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 18.09 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 42.56 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 25.76 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Overall Length(mm) |
Width(mm) |
Thickness(mm) |
Material |
Marchio | NACHI(FUJIKOSHI) | NACHI(FUJIKOSHI) | NACHI(FUJIKOSHI) | プロクソン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | ||||||
A partire da∗ | 166.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 353.38 € *Prezzo unitario in configurazione base | 64.36 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 42.56 € *Prezzo unitario in configurazione base | 25.76 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 3 giorni | 7 giorni | 3 giorni |
Overall Length(mm) | 16000 | 30000 | 2750 ~ 4570 | 1065 | - | - |
Width(mm) | 5 ~ 13 | 5 ~ 10 | 27 ~ 34 | 5 | - | - |
Thickness(mm) | 0.65 | 0.9 | 0.95 ~ 1.07 | 0.4 | - | - |
Material | HSS bimetallico | HSS bimetallico | HSS bimetallico | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Overall Length(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Material
Produttore
Tipo dati CAD