Binario guide senz'olio

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 18 giorni o meno
  • Piastre di scorrimento senza olio/Lega di rame (superfici superiore/Inferiore rettificate)
    A partire da
    9.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Lardoni/A blocco

    Lardoni/A blocco

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    Consegna da
    7 giorni
  • Piastra di usura con piastra per usi generali #500SP (SWP)

    Piastra di usura con piastra per usi generali #500SP (SWP)

    OILES

    It will deliver high performance in a place of high-load, low-speed movement.

    CAD
    2D
    A partire da
    44.99€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra piatta #500SP (SFP)

    Piastra piatta #500SP (SFP)

    OILES

    [Features] - Demonstrates high performance with heavy loads and places of low-speed movement.

    CAD
    2D
    A partire da
    32.41€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di scorrimento senza olio/In lega di rame

    Piastre di scorrimento senza olio/In lega di rame

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.39€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di scorrimento senza olio/Lega di rame(superfici superiore/Inferiore rettificate)
    A partire da
    14.04€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di scorrimento senza olio/Multistrato
    Consegna da
    5 giorni
  • Piastra modello L #500SP (LSP)

    Piastra modello L #500SP (LSP)

    OILES

    It will deliver high performance in a place of high-load, low-speed movement.

    CAD
    2D
    A partire da
    58.16€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di usura 10 mm Modello a parete sottile #2000 (CWX)

    Piastra di usura 10 mm Modello a parete sottile #2000 (CWX)

    OILES

    Can be used in the direction of choice and has excellent micromovements because the solid lubricant is distributed.

    CAD
    2D
    A partire da
    24.82€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di usura Piastra per usi generici #500F (FWP)

    Piastra di usura Piastra per usi generici #500F (FWP)

    OILES

    It will deliver high performance in a place of low, medium-load, low-speed movement.

    CAD
    2D
    A partire da
    25.94€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra per alterazioni #2000 (CWI)

    Piastra per alterazioni #2000 (CWI)

    OILES

    Can be used in the direction of choice and has excellent micromovements because the solid lubricant is distributed.

    CAD
    2D
    A partire da
    98.62€
    Consegna da
    23 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di usura 5 mm Modello a parete sottile #2000 (CWT)

    Piastra di usura 5 mm Modello a parete sottile #2000 (CWT)

    OILES

    Can be used in the direction of choice and has excellent micromovements because the solid lubricant is distributed.

    CAD
    2D
    A partire da
    28.44€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di usura per utilizzo generico #2000 (CWP)

    Piastra di usura per utilizzo generico #2000 (CWP)

    OILES

    Can be used in the direction of choice and has excellent micromovements because the solid lubricant is distributed.

    CAD
    2D
    A partire da
    36.37€
    Consegna da
    18 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre ST Drymet (70P)

    Piastre ST Drymet (70P)

    OILES

    Can be used without lubrication, low friction coefficient, excellent withstand load performance.

    A partire da
    38.83€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre ST Drymet (LFP)

    Piastre ST Drymet (LFP)

    OILES

    Can be used without lubrication, thin and lightweight, can be made compact.

    A partire da
    39.78€
    Consegna da
    18 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di usura 10mm Modelloa  spessore fine #2000 (CWA)

    Piastra di usura 10mm Modelloa spessore fine #2000 (CWA)

    OILES

    Can be used in the direction of choice and has excellent micromovements because the solid lubricant is distributed.

    CAD
    2D
    A partire da
    22.77€
    Consegna da
    18 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di usura, Spessore piastra 20 mm (Modello a 2 fori) (CWPT)

    Piastra di usura, Spessore piastra 20 mm (Modello a 2 fori) (CWPT)

    OILES

    [Features] - Composite multilayer that has been configured with the sliding surface made with a special sintered material and a steel back metal. Can be used without oiling, and because the solid lubricant is distributed, it can be used in any direction of motion, and exhibits superior performance even for micromovements. With the sintered layer, sintering of a solid lubricant having graphite as the main component is distributed to a special copper alloy, and in addition, oil impregnation processing is done.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    92.38€
    Consegna da
    18 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre ToughMet D (TMDP)

    Piastre ToughMet D (TMDP)

    OILES

    Excellent durability and stable low coefficient of friction achieved in an oil supply environment.

    A partire da
    75.61€
    Consegna da
    23 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di usura #500 F SL1 (FWPT)

    Piastra di usura #500 F SL1 (FWPT)

    OILES

    Based on the cast iron, this is an oil-free bearing for low speed load, embedded solid lubricant. Can be used oil-free, and exhibits high performance in low and medium load, low-speed operation locations. Exhibits excellent wear resistance in locations where oil film configuration is difficult, for example because of reciprocating motion, rocking motion, and frequent starts and stops.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    51.78€
    Consegna da
    18 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock