Catene portacavi

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • Catene portacavi/Con traversino richiudibile (catena portacavi + staffe di montaggio)
    A partire da
    11.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene portacavi/Con aperture
    Consegna da
    5 giorni
  • Catene portacavi/Compatte

    Catene portacavi/Compatte

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene portacavi/Attrito ridotto, bassa rumorosità
    A partire da
    24.20€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti a C per catene portacavi
    Consegna da
    7 giorni
  • Catene portacavi/A basso accumulo di polvere/Bassa rumorosità
    A partire da
    38.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene portacavi/Con traversino richiudibile a copertura totale
    A partire da
    27.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Portacavi di tipo standard con possibilitá di apertura e chiusura Serie HPU

    Portacavi di tipo standard con possibilitá di apertura e chiusura Serie HPU

    NIHON PISCO

    The flap can be opened and closed from either the left or the right. * The mounting bracket is sold separately. Please note. [Features] - The flap (lid) can be opened and closed from either the left or the right. - Excellent safety and durability, easy-to-handle and also the movement is smooth. - Protects the cable/hose by following all linear and compound movements of the device's movable parts.

    Consegna da
    Preventivo
  • Portacavi Modello con linguetta aperta con bassa usura per attrito / Chiuso Serie SP

    Portacavi Modello con linguetta aperta con bassa usura per attrito / Chiuso Serie SP

    NIHON PISCO

    It reduces the wear to the storage material of electric wires, air hoses and such. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Low friction, low noise, type with flap that opens and closes - It reduces the wear to the storage material of electric wires, air hoses and such. - Excellent durability. - With the use of special resin, compared to the conventional type, lower noise levels have been achieved. - As for the mounting bracket, there are 16 kinds of mounting methods for both the moving end type and the fixed end type. - (Except for the SP55 and SP80 series) - The internal flap of series SP45, 55 and 80 can open and close. - The full cover type can also be selected for Series SP45 and 55.

    Consegna da
    Preventivo
  • Modello a bassa produzione di particolato a lembo aperto / Modello con struttura a connessione chiusa e a cerniera Serie SC

    Modello a bassa produzione di particolato a lembo aperto / Modello con struttura a connessione chiusa e a cerniera Serie SC

    NIHON PISCO

    Generates little dust! Class 1000 cleanliness. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Generates little dust! Class 1000 cleanliness. - Quiet! Maximum 40% decrease compared to conventional types. - Uses a consolidated hinge without any sliding parts. - Increasing links is also possible. - The flap uses the same materials as the SP series. - Reduces friction of the contents. - Brackets are available in three types, including a standard integrated mounting bracket, a separate mounting bracket that can be used for 16 types of mounting methods, and a low-cost, lightweight, resin-based mounting bracket.

    Consegna da
    Preventivo
  • Linguetta standard, Portacavi con fissaggio Serie HPK

    Linguetta standard, Portacavi con fissaggio Serie HPK

    NIHON PISCO

    Low-cost and compact, suitable for mass-produced special-purpose machines. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Protected and guided by a single cable/hose. - Low cost and compact, ideal for mass-produced special-purpose machines.

    Consegna da
    Preventivo
  • Catena portacavi chiusa serie HPO

    Catena portacavi chiusa serie HPO

    NIHON PISCO

    [Features] - Flap (lid) opens and closes from both left and right. - Excellent safety and durability, smooth and easy to handle. - Every linear motion of the moving parts in the equipment follow compound movement to protect the cable and hose. - Standard type flap opening and closing full cover HPO series.

    Consegna da
    Preventivo
  • Portacavi Modello a basso rumore Serie HPC

    Portacavi Modello a basso rumore Serie HPC

    NIHON PISCO

    By employing special engineering plastics, low noise has been achieved. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Low noise has been achieved by employing a fine block configuration and special engineering plastics. - Tools are not necessary for adding or removing cables and hoses.

    Consegna da
    Preventivo
  • Portacavi Modello con linguetta aperta con bassa usura per attrito / Copertura completamente chiusa Serie SPO

    Portacavi Modello con linguetta aperta con bassa usura per attrito / Copertura completamente chiusa Serie SPO

    NIHON PISCO

    It reduces the wear to the storage material of electric wires, air hoses and such. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance.

    Consegna da
    Preventivo
  • Linguetta standard, Portacavi giá montato completamente riverstito Serie HPM

    Linguetta standard, Portacavi giá montato completamente riverstito Serie HPM

    NIHON PISCO

    *Mounting bracket is sold separately. Thank you for your understanding. [Features] - Shuts out fine particles at a low cost. - Full cover type.

    Consegna da
    Preventivo
  • Portacavi standard a lembo diviso, Serie HPE ad apertura e chiusura

    Portacavi standard a lembo diviso, Serie HPE ad apertura e chiusura

    NIHON PISCO

    It is possible to split and retract according to the sort of cable and hose. The mounting bracket is sold separately. Please note.

    Consegna da
    Preventivo

Configura

Ripristina

Stock