Indicatore digitale di posizione

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 33 giorni o meno
  • 47 giorni o meno
  • 52 giorni o meno
  • 53 giorni o meno
  • Indicatori di posizionamento digitali/Contatore standard
    A partire da
    52.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizionamento digitali/Contatore verticale
    A partire da
    52.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizionamento digitali grandi, standard
    A partire da
    60.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizionamento digitali grandi, verticali
    A partire da
    60.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizionamento digitali/Contatore frontale
    A partire da
    52.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori digitali di posizione SDP09-N

    Indicatori digitali di posizione SDP09-N

    KONISHI MFG

    A handy position measurement part displaying the travel distance of the workpiece with a counter of screw rotations, by setting a Digital Position Indicator on the rotating shaft. An ideal part for positioning adjustment locations on packaging and wrapping machines. Select the pitch of the Digital Position Indicator to match that of the screws.

    CAD
    2D
    A partire da
    4.60€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manopola rotonda con quadrante (DRK)

    Manopola rotonda con quadrante (DRK)

    IMAO CORPORATION

    Aluminum round type hand knob that can be used in a set with the dial indicator.

    A partire da
    24.14€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizionamento digitali grandi, contatore frontale
    A partire da
    60.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizione digitali RDS

    Indicatori di posizione digitali RDS

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - A digital display of the feed amount is possible by simply setting it to the axis of the feed rotation. - Can be selected based on the pitch of the feed rotation axis. - The direction of the readings for the counter have four standardized types. - 2-color variations. - The use of the "RDC" collar makes the rotation shaft compatible with ø 6, ø 8, ø 10 and ø 12 mm, in addition to ø 14 mm. - Is also compatible with a long rotation shaft with the use of a specialized RDS-S spacer. - Hex socket setscrews for rubber cushions and rotation shaft fixing are included with all products.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    90.63€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Quadrante (D-R, D-L, D-C)

    Quadrante (D-R, D-L, D-C)

    IMAO CORPORATION

    It is a standard practice that the dial indicator displays the number of handle or knob rotations. A scale plate rotation prevention screw is provided for use during transport or such. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    A partire da
    38.71€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Digicollar Collare con foro per albero per Digicollar RNCL

    Digicollar Collare con foro per albero per Digicollar RNCL

    NABEYA BI-TECH

    Unit for side length use. Accurate digital display of the amount feed is possible only by setting the feed rotation axis. [Features] - It has a preset function setting to reset the current value. - The decimal point can be positioned freely. (range 1 – 0.0001 m). - It can support any lead value according to the parameter settings. It can also convert millimeters to inches. - The set values of the count value and parameters are stored for 10 years according to the nonvolatile memory. - AC100V(50/60Hz)supported - The configuration offers protection against dust but there is no guarantee for water or oil. Front face: IP62, back face: IP50.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    28.77€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manopola manuale con quadrante (DHK)

    Manopola manuale con quadrante (DHK)

    IMAO CORPORATION

    Aluminum round type lobed hand knob that can be used in a set with the dial indicator.

    A partire da
    25.08€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizione digitali SDP04

    Indicatori di posizione digitali SDP04

    KONISHI MFG

    A handy position measurement part displaying the travel distance of the workpiece with a counter of screw rotations, by setting a Digital Position Indicator on the rotating shaft. An ideal part for positioning adjustment locations on packaging and wrapping machines. Select the pitch of the Digital Position Indicator to match that of the screws.

    CAD
    2D
    A partire da
    75.92€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manovella con quadrante a disco (DHW)

    Manovella con quadrante a disco (DHW)

    IMAO CORPORATION

    Disk type aluminum handwheel that can be used in a set with the dial indicator. [Features] - ER-S type rotating grip.

    A partire da
    34.51€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manopola con quadrante (D38)

    Manopola con quadrante (D38)

    IMAO CORPORATION

    It is a compact type aluminum knob with the dial indicator built-in. [Features] - With the two-needle type dial indicator, It can be accurately calculate the rotation rate. - When it is turned one rotation, the long hand rotates around once and the short hand moves by 1 scale (the scale be returns with reverse rotation)

    A partire da
    97.93€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Indicatori di posizione digitali RDP

    Indicatori di posizione digitali RDP

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - A digital display of the feed amount is possible by simply setting it to the axis of the feed rotation. - Can be selected based on the pitch of the feed rotation axis. - The direction of the readings for the counter have four standardized types. - 2-color variations. - The use of the "RDC" collar makes the rotation shaft compatible with ø 12, ø 14, ø 15 and ø 16 mm, in addition ø 20 mm. - Hex socket setscrews for rubber cushions and rotation shaft fixing are included with all products.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    89.48€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotti per albero (SS, SS-S)

    Manicotti per albero (SS, SS-S)

    KONISHI MFG

    A shaft sleeve for the Digital Position Indicator. Select when using a spindle with diameter smaller than the standard shaft diameter.

    CAD
    2D
    A partire da
    5.76€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • quadrante MD

    quadrante MD

    KONISHI MFG

    Dial Indicator which indicates rpm using a two-point system.

    CAD
    2D
    A partire da
    38.39€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappo (D-C)

    Tappo (D-C)

    IMAO CORPORATION

    Please use as a cap for the disk type dial handle wheel (DHW), dial hand knob (DHR), and dial round knob (DRK). *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    A partire da
    4.96€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ghiera indicatrice RDC

    Ghiera indicatrice RDC

    NABEYA BI-TECH

    The digital position indicator shaft's inner diameter can be changed to match the rotating shaft.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    7.08€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manovella a doppie razze con quadrante (DHW)

    Manovella a doppie razze con quadrante (DHW)

    IMAO CORPORATION

    Spoke type aluminum handwheel that can be used in a set with the dial indicator.

    A partire da
    53.21€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • manopola MDRK

    manopola MDRK

    KONISHI MFG

    Knobs for the Dial Indicator.

    CAD
    2D
    A partire da
    20.34€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • manopola MDRW-N

    manopola MDRW-N

    KONISHI MFG

    Handwheels for the Dial Indicator.

    CAD
    2D
    A partire da
    27.15€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • cuffia MD-C

    cuffia MD-C

    KONISHI MFG

    Cap used for both Dial Round Knobs and Dial Handwheels. Can be used as a blind when the Dial Indicator is not used.

    CAD
    2D
    A partire da
    3.06€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock