Binari di scorrimento semplificati

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • Guide di scorrimento a rulli

    Guide di scorrimento a rulli

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    18.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Binari di scorrimento/Carrello e rotaia in alluminio con cuscinetti a sfere
    A partire da
    3.20€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guide di scorrimento lineari/Con precarico/Cuscinetto in acciaio inox
    A partire da
    21.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guide di scorrimento a rulli in alluminio (ARR36)

    Guide di scorrimento a rulli in alluminio (ARR36)

    IMAO CORPORATION

    Low-noise and smooth slide rail that joins the resin bearing to the outer member. [Features] - This is a low-profile, lightweight slide rail that joins the aluminum alloy low-profile, lightweight outer member with the resin-dedicated bearing. - It is of simple construction and comes at a low cost. - Maintenance-free. - It uses material with excellent corrosion and abrasion resistance, while its bearing is well-greased, allowing for maintenance-free use. - Special precisely molded bearings roll on the precision outer member surface so movement is smooth and quiet. - High-speed linear motion is achieved because it is capable of approximately 60 mm travel for each bearing rotation.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    25.92€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock