Accessori per pressori

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 23 giorni o meno
  • Attrezzo per posizionamento pistone PPH

    Attrezzo per posizionamento pistone PPH

    NABEYA BI-TECH

    Holder for the press fit plunger. Standardization of the three types of mounting methods. [Features] - Holder for the press fit plunger PPR. - Standardization of the three types of mounting methods. - PPH-L: Fixed type for the left side. - PPH-R: Fixed type for the right side. - PPH-B: Fixed type for both sides. - Using commercially available flat countersunk head screws to secure to the machinery - equipment. - Material - Finishing: Zinc die-cast, nickel plated

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.50€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno per perno (PHL)

    Sostegno per perno (PHL)

    NABEYA BI-TECH

    Plunger mounting holder.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    16.31€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Attrezzo di montaggio per pistoncino, PXV-W / PXV-Z

    Attrezzo di montaggio per pistoncino, PXV-W / PXV-Z

    NABEYA BI-TECH

    Please use this after combining with an index plunger. [Features] - Please use this after combining with an index plunger (PXV or PXVS). - The product comes with set screws (SGP-BR glove screw with brass pad). - Material/finish: SUM22L triiron tetroxide film (black)

    CAD
    2D3D
    A partire da
    32.72€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Controdado LN

    Controdado LN

    KONISHI MFG

    A hexagon nut for a plunger.

    CAD
    2D
    A partire da
    1.97€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ghiere a distanza DC

    Ghiere a distanza DC

    KONISHI MFG

    Height adjustment color for index plunger

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    2.11€
    Consegna da
    23 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ghiera per pistoncino PXC

    Ghiera per pistoncino PXC

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - This should be used by combining with an index plunger. - Standardized products of steel PXC and stainless steel PXCS. - It can be fixed stably even if the thickness of the mounting section is thin

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.14€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Punzoni di montaggio, per tappi ad espansione Expander®

    Punzoni di montaggio, per tappi ad espansione Expander®

    Erwin Halder

    I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio. Il montaggio avviene forzando la sfera nel corpo mediante l'apposito punzone. Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    41.70€
    Consegna da
    3 giorni