Grani

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • Kit grani di riferimento/Con punta di spinta simile DIN 6332

    Kit grani di riferimento/Con punta di spinta simile DIN 6332

    MISUMI

    simile DIN 6332

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    5.10€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Kit grani di riferimento/Con flangia

    Kit grani di riferimento/Con flangia

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.20€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Kit grani di riferimento/Con punta a sfera

    Kit grani di riferimento/Con punta a sfera

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.30€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Kit grani di riferimento/In acciaio inox

    Kit grani di riferimento/In acciaio inox

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    10.60€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Kit grani di riferimento/Tamponi in gomma

    Kit grani di riferimento/Tamponi in gomma

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite senza testa SGB

    Vite senza testa SGB

    NABEYA BI-TECH

    Used for work clamping, positioning and stopper, etc.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.15€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Grano SGP

    Grano SGP

    NABEYA BI-TECH

    Can be fastened without damaging the workpiece. [Features] - SGP-PL ··· Plastic pad, SGP-BR ··· Shinkama pad. - Plenty of screw sizes from M3 to M12. - Screw lengths can also be selected. - Fastens without scratching work. - Body: SUM22L, Triiron tetraoxide coating (black) Pad: Polyacetal (White) ··· [SGE-PL], Brass ··· [SGP-BR]

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite senza testa SGPS

    Vite senza testa SGPS

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - The screw body is made of stainless steel that is highly corrosion-resistant. - SGPS-PL is plastic pad, and SGPS-BRL is brass pad. - Screw sizes from M4 to M12. - You also can choose the screw length. - It will tighten without scratching the work piece. - We manufacture products that combine the grub screw and lever knob

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.76€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite senza testa SGT

    Vite senza testa SGT

    NABEYA BI-TECH

    Please attach to lever/knob to use for fastening work. [Features] - Please attach to lever/knob to use for fastening work. - Can also be used for positioning and as stopper, etc. - Please use with [STP] [STP-A] [STP-K] sets. - We manufacture a product that combines the grub screw and the lever knob. - Please refer to the lever knob screw assembly service for more information. - S45C, Tip quenching (hardness 50–60HRC), triiron tetraoxide coating (black)

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.46€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappettino Thrust SBP

    Tappettino Thrust SBP

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Please use in a set with the grub screw SGB. - Because it is made of plastic, it does not damage the workpiece. - It is effective for use in those cases where the surface of the workpiece is uneven or inclined. - The size of the thrust pad can be selected to match the workpiece. - Material and finish - polyacetal (matte black)

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.84€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappettino Thrust STP

    Tappettino Thrust STP

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Please use in a set with the grub screw SGT. - It is effective for use in those cases where the surface of the workpiece is inclined. - The STP tilts up to 5 ° and the STP-A and STP-K up to 12°.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.36€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite senza testa GS

    Vite senza testa GS

    KONISHI MFG

    It is a product equipped with a thrust pad and set. Please select the size of your choice considering the screw diameter, length, etc. of the grub screw.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    3.73€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti di spinta, DIN 6332 con puntale forma S)

    Viti di spinta, DIN 6332 con puntale forma S)

    HALDER

    Abbinabili ai piattelli DIN 6311 S (EH 22560.).

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    3D
    A partire da
    0.63€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa

    Piattelli di spinta, DIN 6311 e esecuzione bassa

    HALDER

    Abbinabili alle viti DIN 6332 (EH 22540.).

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    3D
    A partire da
    1.07€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piattelli di spinta, in plastica

    Piattelli di spinta, in plastica

    HALDER

    Abbinabili alle viti con snodo sferico EH 22570.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    3D
    A partire da
    0.49€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti di spinta, con snodo sferico

    Viti di spinta, con snodo sferico

    HALDER

    Abbinabili ai piattelli di spinta in plastica EH 22570.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    3D
    A partire da
    0.54€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Snodi filettati

    Snodi filettati

    HALDER

    Può essere usato come testa snodata della vite o come piattello di spinta. Design compatto per azioni di livellamento semplici, attuabili sia con una chiave piatta che con una chiave esagonale a brugola.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    3D
    A partire da
    8.46€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock