Unità di posizionamento

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • Nottolini di avanzamento

    Nottolini di avanzamento

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    25.40€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura automatica

    Chiusura automatica

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.70€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nottolini di avanzamento/Economici

    Nottolini di avanzamento/Economici

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.80€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto a presa rapida per albero (QSC)

    Morsetto a presa rapida per albero (QSC)

    IMAO CORPORATION

    When the lever is operated, the push bar is pushed, clamping the shaft. When unclamping, the push bar is returned by the leaf spring to the lever side.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    35.08€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unità di rilevamento
    Consegna da
    5 giorni
  • Freno per movimento lineare (LSM)

    Freno per movimento lineare (LSM)

    IMAO CORPORATION

    The linear rail is clamped directly by operation of the lever. Since the clamp has a built-in spring, the clamping force is kept constant. Can also operate in narrow gaps. [Features] - Can be securely locked with a simple operation. - Since the clamp has a built-in spring, the clamping force is kept constant. - Because it does not require the turning space of the clamp lever, it can also operate in a narrow gap, as shown in the figure below. - The orientation of the lever can be changed in 90° steps.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    148.49€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Leva a camma LZX

    Leva a camma LZX

    NABEYA BI-TECH

    [Product Information] • Types: With Lever, Without Lever • Material: Stainless Steel

    CAD
    2D3D
    A partire da
    104.81€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di fissaggio (LXP)

    Piastra di fissaggio (LXP)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • Positioning part for the rotation direction. • A combination of 2 serrated locking plates is used to provide positioning at angles of 6° or integer multiples, i.e. in divisions of 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30. • A reamer hole or internal threading has been machined at the center of the serrated locking plate. • 2 different methods are available for combining the serrated locking plates. • 2 different methods can be selected for mounting to machines / equipment. • Used in combination with the LXP serrated locking plate guide, rotary operation can be performed simply with the serrated locking plate loosened. • Used in combination with the LXP serrated locking plate spring, the serration is automatically disengaged when the serrated locking plate has been loosened.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    40.82€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Bloccaggio rapido per albero (operazione aerea) (QSCA)

    Bloccaggio rapido per albero (operazione aerea) (QSCA)

    IMAO CORPORATION

    With spring pressure clamping and air pressure unclamping, there is no worry about clamp pressure decrease due to air leaks. Several operations can be carried out at once.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    86.24€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Meccanismo di indicizzazione LXY-B / C

    Meccanismo di indicizzazione LXY-B / C

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • An indexing mechanism with a lever. • Has excellent operability. • LXY-B - Single lever. • LXY-C - Double lever. • Positioning possible at angles of 6° or integer multiples, i.e. in divisions of 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30. • A mechanism that uses pins for accurate positioning, etc. not achievable using other methods, also extremely durable. • Engraving of scales and symbol marks, for example, can also be done.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    121.06€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giuda per piastra di bloccaggio seghettata LXG

    Giuda per piastra di bloccaggio seghettata LXG

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • Dedicated guide for the LXP serrated locking plate. • Rotary operation can be performed simply with the serrated locking plate loosened. • Material / Finish SUM22L, Black Oxide Coating (Black)

    CAD
    2D3D
    A partire da
    22.57€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla per piastre di fissaggio (LXT)

    Molla per piastre di fissaggio (LXT)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • Use in combination with the LXP serrated locking plate. • When the serrated locking plate has been loosened, the serration is automatically disengaged. • Material / Finish: SUS

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.72€
    Consegna da
    6 giorni