• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Unità fibra

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 16 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Tipo
Obiettivi del rilevamento
Tipi di rilevamento
Disposizione asse ottico
Luce di rilevamento
Colore luce di rilevamento
Profilo testa
Accessori amplificatore
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Ambiente d'esercizio
Struttura di protezione
Fiber type (can only be selected when no amplifier is available)
Fiber clothing material (selectable only when not amplified)
Fiber minimum bend R (selectable only when not amplified)(mm)

    Fibre ottiche

      Unitá Fibra [E32]

        Sensore di fibra / Confezione di valore /  [E3X-V]

          Sensore di movimento

            Sensore di triangolazione

              Sensore di movimento, EKMB

                Sensore di luce a triangolazione, MQW

                  Sensore di movimento, EKMC

                    Sensore a sbarramento

                      Convertitore di sezione trasversale

                        Sistema di accoppiamento duplex

                          Sensore a riflessione diffusa

                          Marchio

                          IFM

                          OMRON

                          OMRON

                          PANASONIC

                          PANASONIC

                          PANASONIC

                          PANASONIC

                          PANASONIC

                          IFM

                          IFM

                          IFM

                          IFM

                          Serie prodotto

                          Fibre ottiche

                          Unitá Fibra [E32]

                          Sensore di fibra / Confezione di valore / [E3X-V]

                          Sensore di movimento

                          Sensore di triangolazione

                          Sensore di movimento, EKMB

                          Sensore di luce a triangolazione, MQW

                          Sensore di movimento, EKMC

                          Sensore a sbarramento

                          Convertitore di sezione trasversale

                          Sistema di accoppiamento duplex

                          Sensore a riflessione diffusa

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          A partire da

                          322.20 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          41.46 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Sconto volumi elevati

                          106.25 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          17.99 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Sconto volumi elevati

                          191.29 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Sconto volumi elevati

                          15.87 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Sconto volumi elevati

                          300.61 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Sconto volumi elevati

                          12.67 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Sconto volumi elevati

                          61.96 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          374.34 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          71.43 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          61.96 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Consegna da 4 giorni Stesso giorno Stesso giorno 3 giorni 3 giorni 3 giorni 50 giorni 3 giorni 4 giorni 4 giorni Preventivo 4 giorni
                          Specifiche
                            • Stock
                                                Tipo-Unità fibraUnità fibra---------
                                                Obiettivi del rilevamento-Lato colorato / Oggetti trasparenti / Area piccola / Superficie liquido (attacco tubo) / Superficie liquido (contatto) / Mapping di waferLato colorato / Area piccola---------
                                                Tipi di rilevamento-Penetrazione / Riflessione / Contatto superficie liquidoPenetrazione / Riflessione---------
                                                Disposizione asse ottico-Emettitore e ricevitore integrati monouso / Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati / Profilo differente sezioni emettitore e ricevitoreEmettitore e ricevitore integrati monouso / Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore---------
                                                Luce di rilevamento-Standard / Raggi puntiformi piccoli / Tipo largoStandard---------
                                                Colore luce di rilevamento--Rosso---------
                                                Profilo testa-Cilindro / Quadrate / Vite / Esagono / Montaggio tuboVite---------
                                                Accessori amplificatore-Tipo separatoTipo separato---------
                                                Distanza di rilevamento [classificazione](mm)-Fino a 10 / Fino a 20 / Fino a 30 / Fino a 50 / Fino a 100 / Fino a 200 / Fino a 300 / Fino a 400 / Fino a 500 / Fino a 1000 / Fino a 2,000 / Fino a 3000 / Fino a 4000Fino a 200 / Fino a 1000---------
                                                Ambiente d'esercizio-Standard / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistente agli agenti chimici / A prova di olio / Resistenza al freddo / Effetto di sfondoStandard / Resistenza al freddo---------
                                                Struttura di protezione-IP40 / IP50 / IP67 / IP68IP50---------
                                                Fiber type (can only be selected when no amplifier is available)-Standard / Tipo flessibile / Ripetibilità con resistenza alla flessioneTipo flessibile---------
                                                Fiber clothing material (selectable only when not amplified)-Fluororesina / Polietilene / Acciaio inox / Cloruro di vinile / PoliuretanoCloruro di vinile---------
                                                Fiber minimum bend R (selectable only when not amplified)(mm)-1 ~ 401---------

                                                Loading...

                                                1. 1

                                                Categorie relative a Unità fibra