Supporti lente

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 5 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 16 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • 42 giorni o meno
  • Sostegno per lenti

    Sostegno per lenti

    SURUGA SEIKI

    Use a for fixing round elements such as lenses, mirrors and filters. * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait a short time until the modification has been completed.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    42.41€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Adattaote per lenti da camera (Nikkon)

    Adattaote per lenti da camera (Nikkon)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is an adapter for using Nikon single-lens reflex camera lens

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    93.38€
    Consegna da
    22 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno per lente di scorrimento

    Sostegno per lente di scorrimento

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used for fixing a round or square lens of any size and circular or rectangular elements. - For detaching and reattaching the element, the position can be adjusted by loosening the slide clamp screw on the side surface, and then fixing it to the element clamp screw after the screw is tightened. - F44 is ideal for fixing circular elements such as lenses, while F45 is ideal for fixing square elements such as cylinders.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    88.18€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno per lenti a 3 assi

    Sostegno per lenti a 3 assi

    SURUGA SEIKI

    [Features] - B11-40C is adopted to the X axis and the optical axis has been structured at 45 mm. - As well as with the lens, it can be used in variety of applications by changing the adapter.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    517.56€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno per lenti Modello coassiale

    Sostegno per lenti Modello coassiale

    SURUGA SEIKI

    Any diameter lens can be attached to this holder and it is also able to constantly maintain the center of the lens at all times. *The CAD data for this series is currently being revised. Please wait a little longer until the revisions are complete.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    194.98€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettibo Modello giá montato

    Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettibo Modello giá montato

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    65.85€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto per lenti tipo V

    Supporto per lenti tipo V

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - HL-C30, HL-C70, and HL-C100 are lens holder that have a groove that fixes lens and three products are available according to the maximum size that can be secured

    CAD
    2D
    A partire da
    86.92€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto  per lenti cilindriche

    Supporto per lenti cilindriche

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - A lend holder having a groove for fixing cylindrical lenses

    CAD
    2D
    A partire da
    91.66€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto lenti

    Supporto lenti

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Holder for round lenses (also holds mirrors) - There are only metal lens frame and shaft and no gate adjustment mechanism.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    41.92€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per centraggio lenti: per lenti collimate Modello giá montato

    Sostegni per centraggio lenti: per lenti collimate Modello giá montato

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems.

    A partire da
    49.75€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettivo singolo Modello giá montato

    Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettivo singolo Modello giá montato

    SURUGA SEIKI

    Can be used for the construction of optical systems. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the revision is complete.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    76.58€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per lenti a 5 assi

    Sostegni per lenti a 5 assi

    SURUGA SEIKI

    As well as with a lens, it can be used in variety of applications by changing the adapter. * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait a short time until the modification has been completed.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    807.68€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per lenti centrate: per stabilitá dell'obbiettivo / Modello con Prioritá all'operabilitá

    Sostegni per lenti centrate: per stabilitá dell'obbiettivo / Modello con Prioritá all'operabilitá

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems. - We recommend using the highly rigid, cross-motion holders when using an object lens that is larger than the outer diameter.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    484.67€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni centrati per lenti: per stabilitá di lenti collimate / Modello operabilitá prioritaria

    Sostegni centrati per lenti: per stabilitá di lenti collimate / Modello operabilitá prioritaria

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems.

    A partire da
    484.67€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettivo singolo Modello ad incastro

    Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettivo singolo Modello ad incastro

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    302.27€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per lenti centrate: per lenti a singolo obbiettivo Modello con rulli incrociati di precisione

    Sostegni per lenti centrate: per lenti a singolo obbiettivo Modello con rulli incrociati di precisione

    SURUGA SEIKI

    Can be used for the construction of optical systems. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the revision is complete.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    452.48€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per centraggio lenti: per lenti collimate Modello ad incastro

    Sostegni per centraggio lenti: per lenti collimate Modello ad incastro

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems.

    A partire da
    291.54€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per lenti centrate: per lenti di precisione collimate Modello a rulli incrociati

    Sostegni per lenti centrate: per lenti di precisione collimate Modello a rulli incrociati

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems.

    A partire da
    441.75€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per lenti centrate: per stabilitá del singolo obbiettivo / Modello con Prioritá all'operabilitá

    Sostegni per lenti centrate: per stabilitá del singolo obbiettivo / Modello con Prioritá all'operabilitá

    SURUGA SEIKI

    Can be used for the construction of optical systems. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the revision is complete.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    495.39€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per lenti centrate: per obbiettivi di precisione Modello a rulli incrociati

    Sostegni per lenti centrate: per obbiettivi di precisione Modello a rulli incrociati

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Can be used in building optical systems. - We recommend using the highly rigid, cross-motion holders when using an object lens that is larger than the outer diameter.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    441.75€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Adattatore

    Adattatore

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Used for size conversion for holders when incompatible dimensions of a lens is used.

    CAD
    2D
    A partire da
    92.60€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettivo Modello ad incastro

    Sostegni per centraggio lenti: per lenti di obiettivo Modello ad incastro

    SURUGA SEIKI

    Can be used for the construction of optical systems. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the revision is complete.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    291.54€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto per lenti coassiali

    Supporto per lenti coassiali

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Coaxial lens holder ideal for replacing the lens after aligning the optical axis. Fastens the lens using three support rods, so the center will not deviate.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    140.82€
    Consegna da
    42 giorni