Supporti polarizzati

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • 23 giorni o meno
  • Supporti polarizzatore sottile (Asse ottico: 25mm)

    Supporti polarizzatore sottile (Asse ottico: 25mm)

    SURUGA SEIKI

    It is a holder that is used to hold the polarizing plates, polarization filters, wavelength plates and use it on the rotation. The optical axis height from the bottom has been unified at 25 mm. Scale is at every 90°.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    108.76€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno polarizzante automatico

    Sostegno polarizzante automatico

    SURUGA SEIKI

    It is a holder that can rotate the polarizing filters, wave length plates, and polarizing prism with a stepping motor. *This series is currently modifying the CAD data. Please wait for a while until the modification completed.

    A partire da
    897.08€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno Prisma polarizzante

    Sostegno Prisma polarizzante

    SURUGA SEIKI

    The holder holds tube-shaped prisms such as the Glan-Thompson prism. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    139.67€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni polarizzati

    Sostegni polarizzati

    SURUGA SEIKI

    [Features] - This holder is used to retain or rotate (θx) polarizing plates, polarization filters, wavelength plates, etc. - It can be rotated 360° manually.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    139.67€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni Polarizzanti (Asse ottico: 25 mm, Regolazione precisa)

    Sostegni Polarizzanti (Asse ottico: 25 mm, Regolazione precisa)

    SURUGA SEIKI

    [Features] - This holder is used to retain or rotate (θx) polarizing plates, polarization filters, wavelength plates, etc. - The optical axis height is unified at 25mm from the bottom. - A screw ring is used to secure the element. - A M4 male screw rod is mounted.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    205.92€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Adattatore di sostegno polarizzatore per piastra ondulata

    Adattatore di sostegno polarizzatore per piastra ondulata

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is an adapter for attaching a Glan-Thompson prism, wavelength plate, polarizing filter, etc. to a POH-30 and the like holder having a rotating capability

    CAD
    2D
    A partire da
    108.48€
    Consegna da
    23 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Adattatore sostegno polarizzato per prisma Glan-Thompson

    Adattatore sostegno polarizzato per prisma Glan-Thompson

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is an adapter for attaching a Glan-Thompson prism, polarizing filter, etc. to a POH-30 and the like holder having a rotating capability

    CAD
    2D
    A partire da
    108.48€
    Consegna da
    23 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto polarizzato

    Supporto polarizzato

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - POH-30 and POH-50 are used to fix the polarizing plate and the wavelength plate and to adjust the polarizing surface and the like. - Glan-Thompson prisms or wavelength plates that have a small external form are combined with a polarizing element holder adapter. - When the coarse clamp screw is loosened, the micrometer head moves 360° with a coarse motion, and when the coarse clamp screw is tightened, fine adjustment of the head can be done. - Since the scale ring moves independently, 0 point setting at any angular position can be done. - The C-301-(1) is a holder that fixes the cube type prism and tilt adjustment is not provided

    CAD
    2D
    A partire da
    249.16€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Adattaori per prismi polarizzati

    Adattaori per prismi polarizzati

    SURUGA SEIKI

    It is an adapter that holds polarizing prism and similar in position, and it can be attached to the Polarizer Filter. It can be mounted to the holders used on F62, F63, and F64 with diameter elements of 30 mm.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    76.58€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegni Polarizzanti (Asse ottico: 25 mm)

    Sostegni Polarizzanti (Asse ottico: 25 mm)

    SURUGA SEIKI

    [Features] - This holder is used to retain or rotate (θx) polarizing plates, polarization filters, wavelength plates, etc. - The optical axis height is unified at 25mm from the bottom. - A screw ring is used to secure the element. - A M4 male screw rod is mounted.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    117.67€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno polarizzato con regolazione precisa

    Sostegno polarizzato con regolazione precisa

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A holder with an additional fine adjustment function added to the F62 type polarizer holder. - A coarse adjustment of 360° by hand is possible with the clamp in a loosened state and fine adjustment of ±4° with the micrometer head is possible with the clamp in a tightened state. - It is possible to attach the polarizer prism adapter F69 to the F63-30N. - Since the scale has a structure with which a 0 point alignment is possible, any angle can be easily set from the reference angle. - Optical axis of the rod stand calculation.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    257.33€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Telaio Olografo 4 x 5 Pollici

    Telaio Olografo 4 x 5 Pollici

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - A 4 inch and 5 inch size holder for specimen or hologram plate

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    157.49€
    Consegna da
    22 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto polarizzatore con tilt

    Supporto polarizzatore con tilt

    SURUGA SEIKI

    It is a holder that can hold the polarizing plates and wavelength plates, and carry out rotation (θx) and 2-axis gating (θy, θz). *This series is currently modifying the CAD data. Please wait for a while until the modification completed.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    441.17€
    Consegna da
    9 giorni