Distanziali (per OPS)

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • Piastra rotante

    Piastra rotante

    SURUGA SEIKI

    Put on the opt-station holder and rotate it 360° and then it can be fixed in any position. Because it can be easily rotated, it is convenient to the routing of the optical path.

    CAD
    2D
    A partire da
    87.42€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di scorrimento

    Piastra di scorrimento

    SURUGA SEIKI

    Put the opt-station holder on and you can then slide it. You can adjustment the position shaft for mirror holders, etc. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    CAD
    2D
    A partire da
    55.23€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Base per variazione del cammino ottico

    Base per variazione del cammino ottico

    SURUGA SEIKI

    [Features] - The switching of the optical path cane done by putting the optical station holder on and sliding it (reference value reproducibility: about 10 sec). - The slide position is fixed using a magnet and there is no locking mechanism

    CAD
    2D
    A partire da
    161.75€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti asta modello con piastra

    Supporti asta modello con piastra

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A stand for fixing into place a 10 mm-long rod. - Includes a L=10 rod. - Using a rod stand of the holder for an open station, the position can be locked in at any 360° angle.

    CAD
    2D
    A partire da
    55.06€
    Consegna da
    9 giorni