Piastra adattatrice

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • Adattatori per montaggio camere

    Adattatori per montaggio camere

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - The HC-41 and HC-16 are tripod screw (nominally 1/4) adapters for fixing a camera or a video camera. - Screw in the tripod screw (camera screw) to the camera first and then secure it to the adapter.

    CAD
    2D
    A partire da
    55.06€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di adattamento (per tavolette e supporti per aste)

    Piastre di adattamento (per tavolette e supporti per aste)

    SURUGA SEIKI

    Adapter plate suitable for various types of stages. * CAD data for this series is currently being modified. Please wait until the modification has been completed.

    CAD
    2D
    A partire da
    22.74€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Regolazione piastra di posizionamento

    Regolazione piastra di posizionamento

    SURUGA SEIKI

    Position adjustment plate suitable for all types of stage. * CAD data for this series is currently being modified. Please wait until the modification has been completed.

    CAD
    2D
    A partire da
    34.11€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di regolazione

    Piastre di regolazione

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Since spacer uses the M16P1 screw on the stage, it is a product for using the counterbore for M6 for the counterbore for M4.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    33.12€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di supporto per Tavolette

    Piastre di supporto per Tavolette

    SURUGA SEIKI

    It is plate for position adjusting by mounting a tilt stage to the stage unit for cases in which the stage units are interfering with each other making it difficult to be in the proximity of device.

    CAD
    2D
    A partire da
    100.11€
    Consegna da
    4 giorni