Schede per riduzione vibrazioni con cornici

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 42 giorni o meno
  • Tavola precisa per la rimozioni delle vibrazioni

    Tavola precisa per la rimozioni delle vibrazioni [1-4 Pezzi per confezione]

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Accurate, vibration resistant table with an air spring type, ideal for optical systems, optical testing, precision detection instruments and measuring instruments. - Surface plate includes 50 mm pitch, M6 tap holes in SUS430 (magnetic stainless steel, and steel core specifications) - Used in silent-type compressors (sold separately; see page 806) when no air supply such as air pipes or the like can be prepared.

    Consegna da
    42 giorni