Schede per riduzione vibrazioni da tavolo

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 23 giorni o meno
  • Tavola rimovi vibrazioni da scrivania

    Tavola rimovi vibrazioni da scrivania

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - The ID type is an air spring type anti-vibration platform equipped with an automatic level adjustment mechanism. - The UD type can maintain the accuracy of the mounted device by the special high performance air spring. It does not cause a feeling of techno-stress due to the ease of use and its elegant design. - The SD type is a high performance anti-vibration platform that adopts special low natural vibration frequency anti-vibration rubber

    Consegna da
    23 giorni