Asse X

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • Tavole a rulli incrociati con precisione standard - X
    A partire da
    94.16€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere
    A partire da
    169.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Standard] Tavole scorrevoli a coda di rondine/Con vite senza fine/Asse singolo
    A partire da
    70.20€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole a coda di rondine con precisione standard/Corsa lunga/X
    A partire da
    130.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/A rulli incrociati
    A partire da
    247.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole a coda di rondine con precisione standard - X
    A partire da
    110.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Standard] Tavole X/A coda di rondine/Vite senza fine rapida
    A partire da
    117.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione]Tavole X/Scorrevoli a coda di rondine/Vite senza fine/Rettangolari/Lunghe
    A partire da
    193.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Corsa lunga
    A partire da
    175.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X - Gola a coda di rondine/A cremagliera
    A partire da
    164.45€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X - Gola a coda di rondine/Vite senza fine
    A partire da
    120.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a sfere lineari ad asse X (SS)

    Tavoletta con guida a sfere lineari ad asse X (SS)

    SURUGA SEIKI

    Thin structure into which the guide and body are integrated. It achieves high strength and high precision by making the body material out of stainless steel and creating a gothic arc groove in the guide portion.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    126.67€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X

    Tavoletta con guida a rulli incrociati ad asse X

    SURUGA SEIKI

    This is the X axis cross-roller guide stage. [Features] - 25/40/60 mm stage surface size cross-roller guide stage - Body material is made of aluminum (black anodized) and is lightweight. - Options available for each type.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    150.13€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Standard] Tavole X/A ricircolo di sfere
    A partire da
    162.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Standard] A cremagliera su asse X/Rettangolari/Profilo basso/A coda di rondine
    A partire da
    136.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/Guida lineare
    A partire da
    884.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere/Profilo basso
    A partire da
    403.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/A rulli incrociati/Carico elevato/Manopola esagonale
    A partire da
    585.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Corsa lunga/Carrelli multipli
    A partire da
    383.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad asse X con guida a cremagliera

    Tavoletta ad incastro ad asse X con guida a cremagliera

    SURUGA SEIKI

    It is a rail type stage which is composed of a rack rail and pinion gear. It is a type of tap seat that can be installed from the back. * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait a little longer until the modification is complete.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    128.25€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida di scorrimento a lunga corsa nell'asse X

    Tavoletta con guida di scorrimento a lunga corsa nell'asse X

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A long stroke stage by using a slide guide. - Ideal for heavy items, movement and retraction of large sized workpieces, optical system switching, etc. - The amount of movement can be adjusted by changing the stopper position on the side face.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    840.46€
    Consegna da
    15 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Corsa lunga/Carrelli selezionabili
    A partire da
    195.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/Gola a coda di rondine/A cremagliera
    A partire da
    150.80€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad asse X a pignone e cremagliera

    Tavoletta ad incastro ad asse X a pignone e cremagliera

    SURUGA SEIKI

    It is a unit type stage composed of a rack rail and pinion gear. As quick and large movement is possible, it is suitable for simple alignment and retraction.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    107.50€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola (manuale) a coda di rondine corsa lunga

    Tavola (manuale) a coda di rondine corsa lunga

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - Block for long operation stage. - This can be added to the rail. - 4 types of handle are available. - It comes with an indicator seal. - It can be fixed to any position.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    178.74€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta TAR Cremagliera e Pignone Modello compatto ad asse X

    Tavoletta TAR Cremagliera e Pignone Modello compatto ad asse X

    NABEYA BI-TECH

    Compact rack-and-pinion stage. [Features] - Quick-feed is possible with the rack-&-pinion gearing system. - Even if stroke movement is conducted by sliding the stage face, the stage face will not protrude from the main unit. - Area of feed handle motion and main unit area are the effective equipment area. - The movement guide uses the dovetail groove system. - It has a backlash correction function. - Mounting and fixing holes have been machined into the top and bottom faces. - Turning the stage over enables you to use the bottom face as the stage face. - Holes for the mounting screws have been counterbored. - Therefore it is possible to secure it from either the top or bottom. - Screw sizes for securing from above are M2, for securing from below, M3 and M4. - Materials and finishing: brass and black chrome plating for the stage, brass and chrome-plating for the bottom-face spacer.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    221.81€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Azionamento a chiave esagonale
    A partire da
    103.87€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine quadrate/Standard
    A partire da
    192.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Sottili con profilo basso
    A partire da
    191.75€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine rettangolari/Standard
    A partire da
    193.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/Gola a coda di rondine/Vite senza fine/Regolazione antimanomissione
    A partire da
    185.90€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Sottili
    A partire da
    180.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X - Gola a coda di rondine/A cremagliera/Regolazione grossa/Fine
    A partire da
    278.20€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa lunga)

    Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa lunga)

    SURUGA SEIKI

    This is a feed screw long lead type. The clamp uses a lever system. [Features] - The lead is a 4.2mm feed screw long lead type. - Vernier scale (0.1 mm) included. - The clamp uses a lever system.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    121.46€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asse X/Gola a coda di rondine/Vite senza fine/Regolazione antimanomissione
    A partire da
    258.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa breve)

    Tavoletta ad incastro ad asse X Modello a vite senza fine (A corsa breve)

    SURUGA SEIKI

    This is a feed screw short lead type. It has a hex key operation model and mounted feed knob. [Features]: - The lead is a 0.5mm feed screw X-axis and Z-axis stage. - Reduced space due to hex key operation type and handle feed knob type. - Also serves to prevent damage from incorrect operation.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    82.39€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • DT  Tavola X (regolazione manuale)

    DT Tavola X (regolazione manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Feeding method is a movement unit with XY axis directions with a different size of 30 mm × 30 mm.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    113.74€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con vite senza fine ad asse X TAS

    Tavoletta con vite senza fine ad asse X TAS

    NABEYA BI-TECH

    Features - It can move in two axes of X and Y. - The screw is used for minute feeding. - The movement guide adopts the dovetail groove system. - It has a backlash correction function. - Material and finishing are stage: Brass, black chrome plating. - Main unit: Brass coating (silver) --TAS-30XY coating (black) --TAS-60XY. - Lower surface spacer: aluminum alloy and anodized aluminum.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    166.56€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Regolazione antimanomissione
    A partire da
    237.90€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/A cremagliera/Compatte
    A partire da
    180.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente (manuale)  sottile VB asse X

    Tavola di posizionamente (manuale) sottile VB asse X

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    With a major conceptual departure from conventional products and with smartphone-like slimness, high load resistance and low price have been achieved.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    97.49€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole X/Gola a coda di rondine/Vite senza fine/Carico elevato/Manopola regolare
    A partire da
    241.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine rettangolari/Profilo basso
    A partire da
    211.25€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola X fissa (manuale)

    Tavola X fissa (manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Stage with lock-less mechanism that does not move after position adjustment. - Natural locking system prevents backlash. - Use a hexagonal wrench to adjust the position. Hexagonal wrench is not included. Please have one ready. - Perfect for work that is difficult to move after its position has been adjusted, rather than for work that must constantly be adjusted into position.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    99.16€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a sfere lineari ad asse X a corsa lunga (SS)

    Tavoletta con guida a sfere lineari ad asse X a corsa lunga (SS)

    SURUGA SEIKI

    Compared to the square shaped design, the width profile is slimmer and longer strokes can be performed. The stainless steel body and gothic arc guide grooves provides excellent rust prevention creating a high strength and high precision stage.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    283.08€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock