Asse XZ

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • 27 giorni o meno
  • 32 giorni o meno
  • [Alta precisione] Tavole XZ (X:vite senza fine, Z:cremagliera)
    A partire da
    325.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole XZ/Viti senza fine
    A partire da
    280.80€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole XZ/A ricircolo di sfere
    A partire da
    364.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad assi XZ DT (Tavoletta Manuale)

    Tavoletta ad assi XZ DT (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - It can be secured to any position by use of high-retention lever-type clamps.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    246.76€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole XZ/A rulli incrociati
    A partire da
    624.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Assi XZ/Testina micrometrica/A rulli incrociati
    A partire da
    755.30€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole XZ, gole a coda di rondine/A cremagliera
    A partire da
    334.10€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente (manuale)

    Tavola di posizionamente (manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    This is a fine motion unit that runs in the X and Z axes.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    182.49€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta Y / Z

    Tavoletta Y / Z

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - The height is made low and with low center of gravity. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - It can be secured to any position by use of high-retention clamps.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    415.82€
    Consegna da
    22 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad assi XZ Modello composto

    Tavoletta ad incastro ad assi XZ Modello composto

    SURUGA SEIKI

    This is an XZ axis stage with integrated X (feed screw) and Z (lock and pinion) axes. It has a unique structure that features excellent operability and space savings, made possible by having the handle knobs of the manipulation direction at the same direction.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    226.93€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta vincolata su assi X e Z Modello con coclea (Breve termine d'esecuzione)

    Tavoletta vincolata su assi X e Z Modello con coclea (Breve termine d'esecuzione)

    SURUGA SEIKI

    This is a type combining the feed screw x axis with the Z axis. It has a hex key operation type and and handle feed knob type. *CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    194.09€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola a rulli XZ

    Tavola a rulli XZ

    SURUGA SEIKI

    It is the type that combines X-axis and the Z-axis of the cross roller stage. [Features] - It is the type that combines X-axis and the Z-axis of the cross roller stage. - Body material is lightweight aluminum (black anodized). - Press the feed position center and the side press can be selected.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    386.61€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XZ a superficie orizzontale

    Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XZ a superficie orizzontale

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A type that combines the x axis and the horizontal surface z axis of the cross roller stage. - Micrometer center push or side push can be chosen. - A mirror image is also available.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    488.40€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XZ (SS)

    Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XZ (SS)

    SURUGA SEIKI

    Thin structure into which the guide and body are integrated. It achieves high strength and high precision by making the body material out of stainless steel and creating a gothic arc groove in the guide portion.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    350.31€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad assi XZ a pignone e cremagliera

    Tavoletta ad incastro ad assi XZ a pignone e cremagliera

    SURUGA SEIKI

    The X-axis and the Z-axis of the stage is a combination type and is composed of a rack rail and pinion gear. As quick and large movement is possible, it is suitable for simple alignment and retraction.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    256.13€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock