Asse XYZ

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • 27 giorni o meno
  • 32 giorni o meno
  • [Alta precisione] Tavole XYZ/A coda di rondine/Vite senza fine
    A partire da
    401.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole XYZ/A ricircolo di sfere
    A partire da
    533.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole XYZ/Tavola XY + asse Z orizzontale
    A partire da
    445.90€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole XYZ/A ricircolo di sfere/Profilo basso
    A partire da
    624.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola XYZ di grado elevato in alluminio (tavola manuale)

    Tavola XYZ di grado elevato in alluminio (tavola manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is a XYZ stage that combines high-grade aluminum XY stage and the Z-axis slim stage. - Symmetric structure is possible with the standard type and left-right symmetrical type. - It can be widely applied to precise positioning applications, such as cameras, sensors and workpiece.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    714.38€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta X / Y / Z

    Tavoletta X / Y / Z

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    This is a block-type stage which allows it to move in 3 axes (X, Y and Z).

    CAD
    2D3D
    A partire da
    487.14€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad assi XYZ DT (Tavoletta Manuale)

    Tavoletta ad assi XYZ DT (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    334.62€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente (manuale) piccole assi X / Y / Z

    Tavola di posizionamente (manuale) piccole assi X / Y / Z

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - It can be secured to any position by use of high-retention clamps.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    642.19€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XYZ (SS)

    Tavoletta con guida a sfere lineari ad assi XYZ (SS)

    SURUGA SEIKI

    Thin structure into which the guide and body are integrated. It achieves high strength and high precision by making the body material out of stainless steel and creating a gothic arc groove in the guide portion.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    437.17€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta Sottile Assi X / Y / Z (Tavoletta Manuale)

    Tavoletta Sottile Assi X / Y / Z (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is an XYZ stage that uses the V-CR method in the transport guide.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    902.39€
    Consegna da
    14 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola composta XYZ a coda di rondine

    Tavola composta XYZ a coda di rondine

    SURUGA SEIKI

    This is an XYZ axis stage with integrated X (feed screw) and Z (lock and pinion) axes. It has a structure with different mounting surface sizes, axis movement weight and manipulation direction.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    336.26€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamento (manuale) modello a vite asse X / Y / Z

    Tavola di posizionamento (manuale) modello a vite asse X / Y / Z

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - This is a micromotion unit for the X, Y, and Z axial directions. - It uses a dovetail groove (D-T style) for its moving guide, and feed screws for its feeding method. - It can be secured to any position by use of high retention clamps. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    274.16€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad assi XYZ Modello a vite senza fine (A corsa breve)

    Tavoletta ad incastro ad assi XYZ Modello a vite senza fine (A corsa breve)

    SURUGA SEIKI

    This type combines the feed screw X-axis and Z-axis. It has a hex key operation type and and handle feed knob type. *CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    277.94€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XYZ

    Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XYZ

    SURUGA SEIKI

    This type combines the XY axis and Z axis. You can choose micrometer center push or side push for each of the sizes. It is also available in a mirror-image type. (End R)

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    561.26€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente (manuale)

    Tavola di posizionamente (manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - With clamp and with no clamp types are available.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    278.61€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola a ricircolo di sfere nera assi XYZ

    Tavola a ricircolo di sfere nera assi XYZ

    SURUGA SEIKI

    Thin structure into which the guide and body are integrated. It achieves high strength and high precision by making the body material out of stainless steel and creating a gothic arc groove in the guide portion. It is ideal for prevention against reflection in the optical system with the black color.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    587.67€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole XYZ - Gola a coda di rondine/A cremagliera
    A partire da
    473.20€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XYZ Modello con superficie orizzontale sottile

    Tavoletta con guida a rulli incrociati ad assi XYZ Modello con superficie orizzontale sottile

    SURUGA SEIKI

    It is a type that combines a thin XY-axis and the Z-axis of the cross roller stage. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    765.87€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola a rulli incrociati XYZ con superficie orizzontale

    Tavola a rulli incrociati XYZ con superficie orizzontale

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A type that combines the xy axes and z axis of the cross roller guide. - Micrometer center push or side push can be selected. - It is also available in a mirror-image type.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    663.08€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta ad incastro ad assi XYZ Modello di guida a cremagliera

    Tavoletta ad incastro ad assi XYZ Modello di guida a cremagliera

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Type that combines rack and pinion B05/01 with XYZ axis.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    358.33€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola a rulli incrociati ad alta risoluzione assi XYZ

    Tavola a rulli incrociati ad alta risoluzione assi XYZ

    SURUGA SEIKI

    Combination type of high resolution X axis stage with XYZ axis. Course and fine operations possible with 2 micrometers. *CAD data for this series is currently under modification. Please wait until modifications are complete.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1,838.67€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock