Circolare

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 19 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • 32 giorni o meno
  • [Standard] Tavole girevoli
    A partire da
    201.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole girevoli/Testina micrometrica
    A partire da
    286.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole girevoli/Regolazione grossa
    A partire da
    153.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Standard] Tavole girevoli/Testina micrometrica
    A partire da
    201.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente (manuale)

    Tavola di posizionamente (manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Rotation stages with different fine-movement feed systems - Each stage simultaneously grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - A unit that is capable of fine-movement feeding grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - Fine movement is done after flutter clamping by using a micrometer head. - Units capable of fine movement feed are also capable of fine movement, even after flutter clamping. - Can be widely applied to precision positioning applications, such as cameras and sensors.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    121.87€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole girevoli/A rulli incrociati/Con foro passante
    A partire da
    962.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta rotante (Modello con guida a scorrimento)

    Tavoletta rotante (Modello con guida a scorrimento)

    SURUGA SEIKI

    A fine tuned stage that allows micromotion after rough positioning and flutter 360° rotation (micrometer head). * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait until the modifications are complete.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    198.07€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente sottile (regolazione manuale) girevole

    Tavola di posizionamente sottile (regolazione manuale) girevole

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Feeding method is a rotation stage using a worm gear.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    278.61€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta Rotante a regolazione accurata ad alto grado di precisione (Tavoletta Manuale)

    Tavoletta Rotante a regolazione accurata ad alto grado di precisione (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - A rotation stage that is capable of coarse movement and fine movement transmission . - Can be configured as a standard type or a symmetrical type with bilateral symmetry. - Vernier is found on both the left and right, which makes position reading possible, regardless of the position - Can grip the table surface and do a 360° coarse-movement rotation. - Fine movement is done with the micrometer head on the coarse movement clamp. - Fastens at any position by clamping both for coarse movement and fine movement. - Can be widely applied to precision positioning applications, such as cameras, sensors and work.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    187.05€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole girevoli/A rulli incrociati/In acciaio inox
    A partire da
    975.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola compatta rotante per regolazione fine (tavola manuale)

    Tavola compatta rotante per regolazione fine (tavola manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Rotating stage that aligns to the moving guide and uses a more highly precise and rigid V groove and cross rollers. - Standard (right-facing) and reverse micro (left-facing) are available for mounting to the micro meter head. Select the direction of operation. - Grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - Fine movement is performed with a micrometer head after flutter clamping. - Fastens at any position by clamping both for coarse movement and fine movement. - Can widely be applied to precision positioning applications, such as cameras, sensors and work.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    143.89€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta Rotante (Modello con cuscinetto a rulli incrociati)

    Tavoletta Rotante (Modello con cuscinetto a rulli incrociati)

    SURUGA SEIKI

    A fine tuned stage that allows micromotion after rough positioning and flutter 360° rotation (micrometer head). Improved rigidity compared to the fine tuning type.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    767.05€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole girevoli/Vite senza fine
    A partire da
    260.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello di trasmissione Tavoletta Rotante con regolazione accurata (Tavoletta Manuale)

    Modello di trasmissione Tavoletta Rotante con regolazione accurata (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Small movement feeding method is a rotating stage of a different ø 30 mm size. [Features] - Small movement feeding method is a rotating stage of a different ø 30 mm size. - Each stage as well as the table surface can be gripped and rotate for 360 degrees with a coarse motion. - Units that are capable of fine movement feed are capable of fine movement after the course movement clamp. - It can be widely applied to determine the position such as cameras, sensors etc.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    238.80€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta rotante (Modello con cuscinetto a rulli incrociati, SUS)

    Tavoletta rotante (Modello con cuscinetto a rulli incrociati, SUS)

    SURUGA SEIKI

    A fine tuned stage that allows micromotion after rough positioning and flutter 360° rotation (micrometer head). The stainless steel specifications have improved rigidity from the perspective of the raw materials.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1,118.06€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente (manuale) a regolazione fine

    Tavola di posizionamente (manuale) a regolazione fine

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Transmission type rotating stage that uses bearing on the moving guide. - Standard (right-facing) and reverse micro (left-facing) are available for mounting to the micro meter head. Select the direction of operation. - Grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - Fine movement is performed with a micrometer head after flutter clamping. - Fastens at any position by clamping both for coarse movement and fine movement. - Can widely be applied to precision positioning applications, such as cameras, sensors and work.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    294.52€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola rotante TKSP/TAKS movimento grosso/fine

    Tavola rotante TKSP/TAKS movimento grosso/fine

    NABEYA BI-TECH

    A rotation stage capable of flutter and tremors. If the switching clamp is loosened, there is fluttering rotation, while if tightened, there is fine rotation due to the micrometer.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    633.26€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock