Goniometriche

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 32 giorni o meno
  • 33 giorni o meno
  • 42 giorni o meno
  • 62 giorni o meno
  • 72 giorni o meno
  • [Standard]Tavole goniometriche/Scorrevoli a coda di rondine/1 asse
    A partire da
    229.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole goniometriche a 1 asse/Gola a coda di rondine
    A partire da
    366.60€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta goniometrica Modello ad incastro

    Tavoletta goniometrica Modello ad incastro

    SURUGA SEIKI

    Arc-drive stage equipped with a rotating center on the central vertical line of the table surface. Quick delivery and great cost performance, using a worm gear in the dovetail feed mechanism of the movement guide. [Features] - Ideal for angle adjustment and posture matching. - For a wide range of uses from being embedded into jigs to production equipment. - The dovetail gonio stage uses a worm gear in the dovetail feed mechanism of the movement guide, giving quick delivery and great cost performance. - For a wide range of uses including being embedded in R&D equipment and jig purposes. <-

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    266.67€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole goniometriche a 2 assi/Gola a coda di rondine
    A partire da
    733.20€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole goniometriche a 2 assi per uso simmetrico/Gola a coda di rondine
    A partire da
    733.20€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole goniometriche a 2 assi/A rulli incrociati
    A partire da
    1,778.40€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta goniometrica (Tavoletta Manuale)

    Tavoletta goniometrica (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features]: - One-shaft with inclined stage for varying heights of the center of rotation and load transfers. - Combine with one-shaft inclined stage with varying rotating center heights to make a two-shaft inclined stage with the same center of rotation. - The manufacturer's unique compound coupling mechanism makes fine, and extremely smooth movement possible. - Uses a dovetail groove (D-T style) for the moving guide. - Widely used for precise positioning of cameras and sensors and the like.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    290.82€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavole goniometriche a 1 asse/A rulli incrociati
    A partire da
    889.20€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamento goniometrica (tavola manuale)

    Tavola di posizionamento goniometrica (tavola manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Single shaft horizontal type inclined stage with different rotational axis heights and travel

    CAD
    2D3D
    A partire da
    563.98€
    Consegna da
    32 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta goniometrica a rulli incrociati (Modello a vite senza fine)

    Tavoletta goniometrica a rulli incrociati (Modello a vite senza fine)

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Arc-driven stage with a rotating center on the center perpendicular line of the table surface. - High-precision gonio stage that uses a worm gear for the cross roller and feed mechanism for the movement guide. - Rotation center deflection accuracy is high precision of 0.01 mm or less (1 axis). - The operational feeling is extremely good and is ideal for applications with frequent repeated drives.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    708.28€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta goniometrica con 2 assi (Tavoletta Manuale)

    Tavoletta goniometrica con 2 assi (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Double shaft inclined stage with different rotational axis heights and travel

    CAD
    2D3D
    A partire da
    584.52€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamento (manuale) a 2 assi goniometrica sottile

    Tavola di posizionamento (manuale) a 2 assi goniometrica sottile

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Single shaft inclined stage with different rotational axis heights and travel.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    872.36€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola goniometrica sottile (manuale)

    Tavola goniometrica sottile (manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Single shaft inclined stage with different rotational axis heights and travel.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    448.79€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta per goniometro a rulli incrociati (Tipo di micrometro a spinta laterale)

    Tavoletta per goniometro a rulli incrociati (Tipo di micrometro a spinta laterale)

    SURUGA SEIKI

    Arc-drive stage equipped with a rotating center on the central vertical line of the table surface. High resolution, high precision goniometer that uses a worm gear for the cross roller-feed mechanism of the movement guide. [Features] - Ideal for angle adjustment and posture matching. - For a wide range of uses from being embedded into jigs to production equipment. - The cross-roller gonio stage (micrometer side-push type) is a high resolution, high precision gonio stage that uses a micrometer for the cross roller-feed mechanism for movement guidance. - Including the stage, it is useful when you want to save space.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    685.86€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola goniometrica TGOH asse X

    Tavola goniometrica TGOH asse X

    NABEYA BI-TECH

    Goniostage used for tilt rotation. Because it is a compact stage without projections, it is useful for constrained spaces and for embedding.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    499.16€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta goniometrica a rulli incrociati (Modello con micrometro con centro di spinta)

    Tavoletta goniometrica a rulli incrociati (Modello con micrometro con centro di spinta)

    SURUGA SEIKI

    Arc-drive stage equipped with a rotating center on the central vertical line of the table surface. High resolution, high precision goniometer that uses a worm gear for the cross roller-feed mechanism of the movement guide.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    652.17€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock