Inclinazione

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Misura tavola (lunghezza) L (selezione gamma)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (selezione gamma)(mm)
Capacità di carico (selezione gamma)(N)
Metodo di avanzamento
Materiale tavola
Finiture superficie tavola
Max. capacità di carico

    Tavola inclinabile

      Tavole girevoli con giunto a sfera

        Tavoletta sottile inclinata (Tavoletta Manuale)

          Tavola di posizionamento (regolazione manuale) ccon regolazione inclinazione

            Tavola inclinata a doppio asse (manuale)

            Marchio

            MIRUC OPTICAL

            MIRUC OPTICAL

            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

            CHUO PRECISION INDUSTRIAL

            Serie prodotto

            Tavola inclinabile

            Tavole girevoli con giunto a sfera

            Tavoletta sottile inclinata (Tavoletta Manuale)

            Tavola di posizionamento (regolazione manuale) ccon regolazione inclinazione

            Tavola inclinata a doppio asse (manuale)

            CAD
            • 2D
            • 2D
            • 2D / 3D
            • 2D
            • 2D / 3D
            A partire da

            192.80 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            497.35 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            266.25 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            339.45 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            Sconto volumi elevati

            125.73 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            Sconto volumi elevati

            Consegna da 6 giorni 9 giorni 5 giorni Stesso giorno Stesso giorno
            Misura tavola (lunghezza) L (selezione gamma)(mm)41–6041–60 / 61 - 9026–40 / 41–60 / 61 - 9041–60 / 61 - 9026–40 / 41–60 / 61 - 90 / 121 o sup.
            Misura tavola (larghezza) W (selezione gamma)(mm)26–4041–60 / 61 - 9026–40 / 41–60 / 61 - 9041–60 / 61 - 9026–40 / 41–60 / 61 - 90 / 121 o sup.
            Capacità di carico (selezione gamma)(N)5–3030.1–505–30 / 30.1–505–305–30 / 30.1–50
            Metodo di avanzamentoA cremaglieraA cremaglieraEN 1.4125 Equiv.-Vite senza fine
            Materiale tavolaLega di alluminioLega di alluminioLega di alluminioLega di alluminioLega di alluminio
            Finiture superficie tavolaAlluminio anodizzato neroAlluminio anodizzato neroAlluminio anodizzato neroAlluminio anodizzato neroAlluminio anodizzato nero
            Max. capacità di carico3kg(30N)5kg(50N)---

            Loading...

            1. 1

            Categorie relative a Inclinazione