Miultiasse

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 7 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • [Alta precisione] Tavole combinate
    A partire da
    858.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá con tavola multiasse

    Unitá con tavola multiasse

    SURUGA SEIKI

    Stage multi-axis combination. [Features] - Stage multi-axis combination.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    539.56€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • [Alta precisione] Tavole XY/Rotanti/Vite senza fine
    A partire da
    387.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavola di posizionamente (manuale) assi X / Y / Z sottile

    Tavola di posizionamente (manuale) assi X / Y / Z sottile

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    This is an XYZ rotary stage that combines the XY axis, the Z axis, and rotation axis slim stage.

    CAD
    2D
    A partire da
    1,150.89€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tavoletta rotante ad assi xyz ad alta precisione in Alluminio (Tavoletta Manuale)

    Tavoletta rotante ad assi xyz ad alta precisione in Alluminio (Tavoletta Manuale)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is a XYZ rotating stage that combines high grade aluminum XY stage, lightweight Z-axis, and rotating axis stage. - Symmetric structure is possible with the standard type and left-right symmetrical type. - It can be widely applied to precise positioning applications, such as cameras, sensors and workpiece.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    894.84€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock