Piastra base di montaggio per tavole

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • Piastre di montaggio
    Consegna da
    9 giorni
  • Distanziale per regolatore altezza

    Distanziale per regolatore altezza

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is a spacer for adjusting the height of stages, etc.

    CAD
    2D
    A partire da
    22.54€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre regolabili
    A partire da
    33.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di adattamento (Per tavoletta)

    Piastra di adattamento (Per tavoletta)

    SURUGA SEIKI

    It is a convenient adapter plate for positioning with multiple, combined stages

    A partire da
    22.13€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di regolazione

    Piastra di regolazione

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Use it when, for example, the tap position does not fit while assembling the stage and other jigs.

    CAD
    2D
    A partire da
    33.07€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre regolabili/Sottili
    A partire da
    51.09€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre adattatrici per tavole XY

    Piastre adattatrici per tavole XY

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    48.75€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Distanziale per regolatore tavolino

    Distanziale per regolatore tavolino

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    SS-901 is a spacer for mounting the 90mm x 90mm stage on other M4 tapped stages of 50mm x 50mm pitch, etc. SS-101 is a spacer for mounting the 125mm x 125mm stage on various other stages

    CAD
    2D
    A partire da
    44.52€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre adattatrici per tavole XY
    A partire da
    33.80€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Accessori per tavole/Piastre per tavole
    A partire da
    37.05€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Distanziale

    Distanziale

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is a spacer made of aluminum alloy / black anodized satin.

    CAD
    2D
    A partire da
    22.59€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • M16P1-Adattatore per tavola rotante

    M16P1-Adattatore per tavola rotante

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is an adapter for using the M16P1 screw hole on the upper surface of the rotary stages ARS-936-HP and ARS-136-HP

    CAD
    2D
    A partire da
    44.31€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Distanziale per Tavoletta con funzionamento a lungo

    Distanziale per Tavoletta con funzionamento a lungo

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is a spacer for mounting a stage of 60 mm x 60 mm, φ60 mm or more stage surfaces on the long-working stage LS-414 series

    CAD
    2D
    A partire da
    44.03€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Adattatore per Tavoletta

    Adattatore per Tavoletta

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Mounting of stages, etc. possible

    CAD
    2D
    A partire da
    88.66€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock