Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 18.59 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 70.92 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 68.48 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 47.65 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Type |
Thermocouple Type |
Sheath, Protecting Tube Material |
Thermocouple Structure |
Operating Environment |
Number of Elements |
Sheath, Protecting Tube Shape |
Sheath, Protecting Tube Diameter d(Ø) |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | IFM |
---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Sensori di temperatura / Connettore a nastro / Termocoppia K | |||
CAD |
|
|
| |
A partire da∗ | 18.59 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 70.92 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 68.48 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 47.65 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 4 giorni |
Type | Termocoppia | Termocoppia | Termocoppia | - |
Thermocouple Type | K | K | K | - |
Sheath, Protecting Tube Material | Acciaio inox ~ Ottone | Acciaio inox | Acciaio inox | - |
Thermocouple Structure | Con collegamento a massa | Tipo isolato neutro | Con collegamento a massa | - |
Operating Environment | Standard | Standard | Standard | - |
Number of Elements | 1 | 1 | 1 | - |
Sheath, Protecting Tube Shape | Con viti | Molla saldata a pressione | Con fascette | - |
Sheath, Protecting Tube Diameter d(Ø) | 3.5 ~ 3.8 | 4.8 | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Type
Thermocouple Type
Sheath, Protecting Tube Material
Thermocouple Structure
Operating Environment
Number of Elements
Sheath, Protecting Tube Shape
Sheath, Protecting Tube Diameter d(Ø)
Produttore
Tipo dati CAD