Cuscinetti a rullini

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • Frizioni unidirezionali

    Frizioni unidirezionali

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rulli conici

    Cuscinetti a rulli conici

    NTN

    It is designed so that the orbital plane of the inner ring and outer ring or the tip of the roller cone intersect at a point on the center line of the bearing. Listed target product: 3000 series, 3200 series, 3300 series, 4T type

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.03€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rullini reggispinta

    Cuscinetti a rullini reggispinta

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a rulli cilindrici

    Cuscinetto a rulli cilindrici

    NSK

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    4.58€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rulli Drawn Cup Needle

    Cuscinetti a rulli Drawn Cup Needle

    NTN

    [Features] - With an outer ring formed from a thin metal place using precision drawing, it is a bearing assembled with a needle roller and container once the resulting track surface hardens. (The "M" attached at the end of the serial number is in reference to the heat treatment undergone post-assembly) - As a bearing with the outer ring, it has the smallest cross-sectional height for space saving and cost reductions. - Normally, it is designed with the shaft that is turned into a direct track surface without the use of an inner ring. - The outer ring is constructed by using an inseparable needle roller and retainer, and the handling is made easy with the bearing being fixed in an axial direction without need of a retaining ring, and just by being press-fitted using fitting suitable to rigid housing.

    A partire da
    2.66€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rulli di spinta

    Cuscinetti a rulli di spinta

    NTN

    Roller bearing with radial thrust container in which a radial needle roller is embedded. - Catalog product: AXK type, A-shaped, G-shaped, W-shaped

    A partire da
    1.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rullini di tipo Solido

    Cuscinetti a rullini di tipo Solido

    NTN

    With a bearing made of a solid outer ring with built in retainers and needle rollers, a structure where the outer ring and needle rollers do not separate. With high rigidity and bearing accuracy, making it ideal for applications where high speed, high load and high rotational accuracy are required. [Features] the dimensional, shape, and rotational accuracy of the solid type needle roller bearings, are specified in JIS B 1514 (accuracy of rolling bearings). - Although accuracy grade JIS0 class products are manufactured as standard, for applications requiring a higher rotational accuracy, JIS6, 5 and 4 class products can also so be supplied. Please contact NTN Engineering for details. - For NK, RNA, NKS and MR types without inner rings, the dimensional tolerances of the roller's inscribed circle diameter (Fw) is ISO class F6. - Please use as a reference when selecting a shaft diameter and radial clearance. - Especially high

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.63€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rullini con cuscinetti a sfere reggispinta/Con anello interno
    A partire da
    22.30€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Frizione monodirezionale HF

    Frizione monodirezionale HF

    NTN

    Small roller Model one-way clutch in which the cam surface is formed on the inside surface of the outer ring

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    6.03€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a rulli cilindrici

    Cuscinetto a rulli cilindrici

    NTN

    The rollers and the track surface are in contact with the line and have large radial-load capacity, the structure is suitable for high-speed rotation because it is guided by the inner ring or outer ring. Listed Target Products: N-type, NF-type, NJ type, NU type, NN type

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.26€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a rulli conici

    Cuscinetto a rulli conici

    NSK

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.78€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a rulli ad allineamento automatico
    A partire da
    29.85€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rulli auto-allineanti

    Cuscinetti a rulli auto-allineanti

    NTN

    The rail surface has a centering property corresponding to the spherically shaped wheel rims and the axis inclination of the bearings with inner rings which have the properties of a 2-row rolling object. As a large load can be received it is useful for industrial machines. Suitable listed products: 2100 platform, 2200 platform, 2300 platform, 2400 platform, LH type.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    44.42€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • cuscinetto a rullini trafilati
    A partire da
    4.90€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto ad aghi Modello solido
    A partire da
    5.17€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rullini con gabbia

    Rullini con gabbia

    NTN

    Basic components of needle roller bearings with a construction in which needle rollers cannot separate from bearing cages. Inner rings and outer rings are not used, with shafts or housings directly used as the raceway surface. Compact and lightweight design can be achieved

    A partire da
    3.17€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rullini con cuscinetti a rulli reggispinta/Con anello interno
    A partire da
    38.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rulli conici a doppia fila

    Cuscinetti a rulli conici a doppia fila

    NTN

    Raceway surface of Inner Rings, Outer Rings, and Cone-point of Rollers are designed to be centered onto one point of the Bearing Center Axis.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    103.12€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rulli Thrust auto-allineanti

    Cuscinetti a rulli Thrust auto-allineanti

    NTN

    Self-Aligning Thrust Roller Bearings have housings with a spherical raceway surface which lines up with the bearing axis in the center. Barrel-shaped rollers are used for the rolling element, giving the bearings self-aligning property. Products Listed on This Page: Series #2900 [Features] Similarly to Self-Aligning Roller Bearings, the series has housings with a spherical raceway surface which lines up with the bearing axis in the center. Barrel-shaped rollers are used for the rolling element, giving the bearings self-aligning property. The allowable aligning angle varies depending on the bearing's dimension series, but it is 1°-2° for normal loads. Cages are machined type made of copper alloy, and the guide sleeve is provided on the axial housing raceway. Since the load capacity for axial loads is high, these bearings can support a certain amount of radial load in the instances that axial loads are applied. However, it is necessary to use these bearings where the load conditions meet Fr/Fa ≦ 0.55. Also, as these bearings have some spots where lubricant cannot enter such as the gap between the roller ends and raceway ribs or between the cage and guide sleeve, it is necessary to use oil lubrication even in low speed operation.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    181.98€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a rulli cilindrici Thrust
    A partire da
    22.20€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto reggispinta a rulli cilindrici
    A partire da
    12.17€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a rulli cilindrici multi fila
    A partire da
    85.08€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici, cuscinetit a rullini tipo WS anello a 3 piste
    A partire da
    8.23€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a sfere a contatto angolare su 3 punti a rullini tipo NKIB59
    A partire da
    37.08€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a sfere con contatto angolare a rullini tipo NKIA59
    A partire da
    50.32€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rullo piatto lineare di tipo FF
    A partire da
    3.00€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti a rullini con cuscinetto a rulli reggispinta ARN tipo doppio
    A partire da
    415.82€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a rulli cilindrici Thrust di Tipo GS Anello Raceway
    A partire da
    8.23€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock