Supporto dritto

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • Supporto di blocco ad Omega in ferro UCP

    Supporto di blocco ad Omega in ferro UCP

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Ball Bearing Units of the Most Typical Form

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.37€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • supporto in fusione ferro

    supporto in fusione ferro

    NTN

    Typical types of bearing units correspond to a combination of the Plummer block and a self-aligning ball bearing, so mounting to a shaft can be accomplished by simply tightening the balled retaining screw, and so are widely used in transmission equipment, general machinery and such.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    11.98€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Con flangia a rombo

    Supporti cuscinetto/Con flangia a rombo

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    8.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti di fermo

    Viti di fermo

    ASAHI SEIKO

    A typical part number. Bearings are mounted in robust housings with integrated structure, making the units applied to a wide range of transmission devices.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    10.85€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Economici/Corpo in fusione

    Supporti cuscinetto/Economici/Corpo in fusione

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.10€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto UCFL in ghisa Mitsubishi

    Unitá di supporto UCFL in ghisa Mitsubishi

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing unit that combines bearing and bearing-housing which has square shape flange

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.12€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Con supporto

    Supporti cuscinetto/Con supporto

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    8.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Con supporto/In ghisa

    Supporti cuscinetto/Con supporto/In ghisa

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    10.20€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto di supporto

    Cuscinetto di supporto

    NTN

    Plummer block is a bearing housing for self)aligning rollers or the self-aligning ball bearings. Can support sealing devices such as felt seal, rubber seal or labyrinth seal and lubrication methods of grease or oil.

    A partire da
    60.33€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Con flangia a rombo/In ghisa

    Supporti cuscinetto/Con flangia a rombo/In ghisa

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    8.60€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto UCPA in ghisa

    Unitá di supporto UCPA in ghisa

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow block unit that is designed to reduce mounting space

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.12€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto di blocco ad Omega in ferro UCPH

    Supporto di blocco ad Omega in ferro UCPH

    NIPPON PILLOW BLOCK

    It is designed as a pillow block unit with high center, and has high strength for impact load

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    16.57€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto in ghisa Modello con adattatore UKP (Adattatore venduto separatamente)
    A partire da
    13.20€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Con flangia quadrata/In ghisa

    Supporti cuscinetto/Con flangia quadrata/In ghisa

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    11.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (USP-S6)

    Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (USP-S6)

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow block unit having excellent corrosion resistance that uses stainless steel in bearing material and stainless steel or plastic in bearing housing material.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    32.41€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto UP in ghisa

    Unitá di supporto UP in ghisa

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow block units in combination of lightweight bearings and housings made with special light alloy. The lubrication-free bearing units are compact, lightweight, and clean.

    CAD
    2D
    A partire da
    15.59€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (UCSP-H1-S6)

    Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (UCSP-H1-S6)

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow block unit having excellent corrosion resistance that uses stainless steel in bearing material and stainless steel or plastic in bearing housing material.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    75.05€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unità di supporto per cuscinetto stretta in ghisa
    A partire da
    14.51€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Supporto in lamiera/Attacco laterale
    A partire da
    7.60€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • supporto in acciaio INOX
    A partire da
    78.79€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Attacco inferiore/In ghisa

    Supporti cuscinetto/Attacco inferiore/In ghisa

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto di blocco ad Omega in ferro UCIP

    Supporto di blocco ad Omega in ferro UCIP

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow Block Units for heavy load. The thick-walled and high-rigidity housings are optimal for applications with heavy load, vibration, and impact.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    44.73€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • unità ASPP blocco supporto foglio acciaio

    unità ASPP blocco supporto foglio acciaio

    NTN

    Typical models of bearing units. Mounting to shafts is easy, just fasten setting screws with balls only. Most often used for transmission devices and general instrumentation and so on.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.29€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unità di supporto per cuscinetto con alloggiamento alto in ghisa
    A partire da
    17.10€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto SN500

    Unitá di supporto con cuscinetto SN500

    TOHO

    SN Model (standard Model) is the general Model which is regulated in JIS, ISO and DIN, and the most widely used Model both domestically and internationally

    A partire da
    66.38€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Lastra in acciaio, Unitá di supporto con cuscinetto SBPP

    Lastra in acciaio, Unitá di supporto con cuscinetto SBPP

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Lightweight pillow block unit combines lightweight Model bearing and press processed steel bearing housing

    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.56€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto tipo UP serie argento foro cilindrico con ruota eccentrica

    Unitá di supporto con cuscinetto tipo UP serie argento foro cilindrico con ruota eccentrica

    ASAHI SEIKO

    Small and light compared with conventional insert bearing units. Also, positioning is easy because bearing-housings have center marks

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    10.59€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto in ghisa per muri di spessore
    A partire da
    47.73€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • blocco supporto cuscinetto acciaio

    blocco supporto cuscinetto acciaio

    NTN

    Typical models of bearing units. Mounting to shafts is easy, just fasten setting screws with balls only. Most often used for transmission devices and general instrumentation and so on

    A partire da
    9.66€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto tipo MUCP serie acciaio inox tipo con foro cilindrico con vite di fermo

    Unitá di supporto tipo MUCP serie acciaio inox tipo con foro cilindrico con vite di fermo

    ASAHI SEIKO

    Stainless steel is used for both bearings and bearing-housings for anti-corrosion characteristics. Suitable for machines intolerant of rusting.

    A partire da
    105.96€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto in ghisa BLP

    Unitá di supporto con cuscinetto in ghisa BLP

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow block unit that is designed for the purpose of weight reduction.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    10.80€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • modellolo supporto fusione ferro grafite sferoidale

    modellolo supporto fusione ferro grafite sferoidale

    NTN

    Typical models of bearing units. Mounting to shafts is easy, just fasten setting screws with balls only. Most often used for transmission devices and general instrumentation and so on.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    10.99€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • blocco supporto leggero fusione ferro
    A partire da
    9.66€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto SN200

    Unitá di supporto con cuscinetto SN200

    TOHO

    SN Model (standard Model) is the general Model which is regulated in JIS, ISO and DIN, and the most widely used Model both domestically and internationally

    A partire da
    95.36€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti di fermo

    Viti di fermo

    ASAHI SEIKO

    Bearing housings are of a general pillow-Model shape but are compact and light compared with conventional insert bearing units. Also, positioning is easy because bearing housings have center marks. Set screws are used for fastening to the shaft

    A partire da
    11.62€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (UCSPA-H1-S6)

    Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (UCSPA-H1-S6)

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow block unit having excellent corrosion resistance that uses stainless steel in bearing material and stainless steel or plastic in bearing housing material.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    92.16€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto SD200 / SD300

    Unitá di supporto con cuscinetto SD200 / SD300

    TOHO

    Model SD blocks (Standard Type, Large-Bore-Diameter Type, Dual-Bore-Diameter Type) are plummer block housing units dedicated for heavy loads equipped with large self-aligning bearings inside. There are four holes provided for installation bolts. The type applying to labyrinth seals is suitable for high-speed applications because of its superior sealing performance.

    Consegna da
    Preventivo
  • Unitá di supporto Modello a foro cilindrico con Viti di fermo Modello MBPPL200BGA-FD

    Unitá di supporto Modello a foro cilindrico con Viti di fermo Modello MBPPL200BGA-FD

    ASAHI SEIKO

    Stainless bearings are incorporated into bearing housings made of thermoplastic polyester resin. Suitable for food machinery and so on, because of its light weight and anti-corrosion/sanitary characteristics.

    A partire da
    66.45€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • modellolo con resina rinforzata con fibra di vetro e supporto

    modellolo con resina rinforzata con fibra di vetro e supporto

    NTN

    Typical models of bearing units. Mounting to shafts is easy, just fasten setting screws with balls only. Most often used for transmission devices and general instrumentation and so on.

    A partire da
    54.03€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto SD3000 / SD3100

    Unitá di supporto con cuscinetto SD3000 / SD3100

    TOHO

    Model SD blocks (Standard Type, Large-Bore-Diameter Type, Dual-Bore-Diameter Type) are plummer block housing units dedicated for heavy loads equipped with large self-aligning bearings inside. There are four holes provided for installation bolts. The type applying to labyrinth seals is suitable for high-speed applications because of its superior sealing performance.

    Consegna da
    Preventivo
  • Unitá di supporto con cuscinetto SNZ300

    Unitá di supporto con cuscinetto SNZ300

    TOHO

    SNZ Type (different bore type) has one bore size changed.

    A partire da
    107.54€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa UKIP

    Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa UKIP

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Pillow Block Units for heavy load. The thick-walled and high-rigidity housings are optimal for applications with heavy load, vibration, and impact.

    CAD
    2D
    A partire da
    44.73€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto SN600

    Unitá di supporto con cuscinetto SN600

    TOHO

    SN Model (standard Model) is the general Model which is regulated in JIS, ISO and DIN, and the most widely used Model both domestically and internationally

    A partire da
    84.72€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto SNZ200

    Unitá di supporto con cuscinetto SNZ200

    TOHO

    SNZ Model (different bore Model) has one bore size changed.

    A partire da
    96.13€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto SNZ200F

    Unitá di supporto con cuscinetto SNZ200F

    TOHO

    SNZ Model (different bore Model) has one bore size changed.

    A partire da
    111.42€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock