Altre forme

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • cussinetto a sfera per unità
    A partire da
    3.36€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa Modello regolabile UCT

    Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa Modello regolabile UCT

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing unit that combines bearing and bearing housing with a slide groove. It is possible to adjust the support position by moving the bearing housing in the radial direction along the slide groove. Cylindrical bore is a high precision unit that can be used widely under general conditions

    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.29€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá UCTH a sollevamento in fusione di acciaio

    Unitá UCTH a sollevamento in fusione di acciaio

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Unit product that combines take-up type unit, frame fabricated from shape steel, adjustment bolts, etc.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    84.29€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • forma scorrevole fusione ferro

    forma scorrevole fusione ferro

    NTN

    The bearing housing has a slide groove, a structure which enables the bearing housing to move freely - It is suitable for locations where it is necessary to adjust the distance between shafts. [Features] - Precision grade JIS B 1704: 1978 3 grade. - We undertake short-time delivery of made-to-order products not in the standard product line-up.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • unità a barella
    A partire da
    35.41€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • unità cuscinetto a copertura singola
    A partire da
    4.30€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello con inserto a cilindrico per cuscinetto con Viti di fermo Serie UC

    Modello con inserto a cilindrico per cuscinetto con Viti di fermo Serie UC

    ASAHI SEIKO

    Aligned at spherical outer diameter surface. mounted on the shaft with 2 hexagon socket set screws. Sealed with double seals at both sides

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    8.42€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti ad inserto UC

    Cuscinetti ad inserto UC

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Grease sealed Model deep groove ball bearings that provide a lubrication mechanism and have a spherical outside surface outer ring and cylindrical bore wide inner ring with set screws

    A partire da
    14.70€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetti con Supporto UK

    Cuscinetti con Supporto UK

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Grease sealed Model deep groove ball bearings that provide a lubrication mechanism and have a spherical outside surface outer ring and tapered bore inner ring

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    9.06€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti cuscinetto/Con pilota

    Supporti cuscinetto/Con pilota

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.10€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto in Ghisa Tipo unitá UCC

    Supporto in Ghisa Tipo unitá UCC

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing units in combination of bearings and housings with cylindrical outer surface. The cylindrical housings are manufactured in h7 precision making it possible to integrate the units into the cylindrical sockets of base machines.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.29€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Acciaio scanalato Modello Take-up Unitá UCTU

    Acciaio scanalato Modello Take-up Unitá UCTU

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Unit products in combination of take-up type units, frames made with channel steel, adjusting bolts, etc.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    63.74€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporti tenditori

    Supporti tenditori

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.10€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto Modello orientabile in acciaio scanalato UCTL

    Unitá di supporto con cuscinetto Modello orientabile in acciaio scanalato UCTL

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Unit products in combination of take-up type units, frames made with channel steel, adjusting bolts, etc.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    32.21€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Joinbal Modello di inserto per estremitá dell'asta filettato femmina Modello JAF

    Joinbal Modello di inserto per estremitá dell'asta filettato femmina Modello JAF

    ASAHI SEIKO

    The space between two inserts is an oil reservoir. The construction has suitable space there.

    A partire da
    12.01€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa con gancio UCHA

    Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa con gancio UCHA

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing unit that combines bearing and bearing housing included with a parallel pipe screw on one side

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    19.85€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto Modello orientabili in ghisa Modello con adattatore UKT

    Unitá di supporto con cuscinetto Modello orientabili in ghisa Modello con adattatore UKT

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing unit that combines bearing and bearing housing with a slide groove. It is possible to adjust the support position by moving the bearing housing in the radial direction along the slide groove. Cylindrical bore is a high precision unit that can be used widely under general conditions

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    16.99€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • cartuccia in fusione ferro
    A partire da
    14.77€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Flangia rombica modello eccentrico per Ruota inossidabile acciaio argento Serie Economica

    Flangia rombica modello eccentrico per Ruota inossidabile acciaio argento Serie Economica

    ASAHI SEIKO

    Stainless steel is used for bearings, eccentric fastening rings and bearing housings for its anti-corrosion characteristics. Suitable for machines for which rust is not tolerated

    A partire da
    39.16€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello MUSP economico argento acciaio inox con ruota eccentrica

    Modello MUSP economico argento acciaio inox con ruota eccentrica

    ASAHI SEIKO

    Stainless steel is used for bearings, eccentric fastening rings and bearing housings for its anti-corrosion characteristics. Suitable for machines for which rust is not tolerated

    A partire da
    39.16€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuscinetto Modello orientabile in acciaio inossidabile UCST-H1-S6

    Unitá di supporto con cuscinetto Modello orientabile in acciaio inossidabile UCST-H1-S6

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Take-up type units excelling in corrosion resistance by the use of stainless steel in the material of bearings and housings. The design of the units features thinner wall structure in comparison to general UCT Series making it possible to downsize the base machines as well.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    99.16€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello Joinbal JAM a inserto estremitá filettate maschio

    Modello Joinbal JAM a inserto estremitá filettate maschio

    ASAHI SEIKO

    The space between two inserts is an oil reservoir. The construction has suitable space there.

    A partire da
    11.61€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello Joinbal PB tondo ad inserto

    Modello Joinbal PB tondo ad inserto

    ASAHI SEIKO

    The housing outer surface is cylindrical; it incorporates into the bearing-housing in the same manner as standard bearings.

    A partire da
    10.19€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • appendiabito fusione ferro

    appendiabito fusione ferro

    NTN

    It is designed to make a cross section of shaft and vertical direction extremely small to suit the center bearing of the screw conveyor. Fix a pipe to 1 screw hole to suspend the product. It should be used under suspended conditions

    CAD
    2D3D
    A partire da
    21.81€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Joinbal PTFE Modello lineare di inserto per estremitá dell'asta Modello FBF

    Joinbal PTFE Modello lineare di inserto per estremitá dell'asta Modello FBF

    ASAHI SEIKO

    Model in which grease replenishing is unnecessary because of solid lubricating system.

    A partire da
    14.05€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti di fermo

    Viti di fermo

    ASAHI SEIKO

    Applicable to adjustments of belts, chains, etc., in which the shaft center needs to be moved freely. Also, by the use of bearings and housings both made with stainless steel giving the units corrosion resistance, the series is suitable for applications to machines and places where rust should be avoided.

    A partire da
    134.02€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello MUC cuscientti a inserimento serie inox con foro cilindrico e vite di fermo

    Modello MUC cuscientti a inserimento serie inox con foro cilindrico e vite di fermo

    ASAHI SEIKO

    sizes same as UC Series, but outer ring / inner ring, balls, slinger and set screw are stainless steel

    A partire da
    39.53€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa Modello con cassetta Modello con adattatore UKC

    Unitá di supporto con cuschinetto in ghisa Modello con cassetta Modello con adattatore UKC

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing units in combination of bearings and housings with cylindrical outer surface. The cylindrical housings are manufactured in h7 precision making it possible to integrate the units into the cylindrical sockets of base machines. *Adapters are optional. Please check the catalog for the applicable adapters.

    A partire da
    17.32€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello Joibal tondo in 2 pezzi

    Modello Joibal tondo in 2 pezzi

    ASAHI SEIKO

    The housing outer surface is cylindrical; it incorporates into the bearing-housing in the same manner as standard bearings.

    A partire da
    9.09€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Unitá di supporto modello a cilindro forato con vite di fermo modello UCECH

    Unitá di supporto modello a cilindro forato con vite di fermo modello UCECH

    ASAHI SEIKO

    Parallel pipe thread hole is included on the bearing housing. Since it is designed to be hung by a steel pipe mounted to conveyor, it is suitable for hanging screw conveyors.

    A partire da
    19.16€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Joinbal PTFE Unitá di supporto con cuscinetto con asta filettata maschio Modello FBM

    Joinbal PTFE Unitá di supporto con cuscinetto con asta filettata maschio Modello FBM

    ASAHI SEIKO

    Model in which grease replenishing is unnecessary because of solid lubricating system.

    A partire da
    13.50€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cuscinetto a sfera per unitá

    Cuscinetto a sfera per unitá

    NTN

    Product specifications, photos, and catalog products in preparation

    A partire da
    17.40€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Flocculatore per unitá cuscinetto (UPF)

    Flocculatore per unitá cuscinetto (UPF)

    OILES

    [Features] Bearing Units with bearings installed in housings. #470-02W Bearings of superior abrasion resistance are used for the material of sliding part. The units are for use in water only. There is no paint applied to the units. Please use h7 for the tolerance of mating shafts. This standard series is make-to-order product. Company name and part number are marked on the upper part of the housings (bases).

    Consegna da
    Preventivo

Configura

Ripristina

Stock