Piastre/cappucci per alberi

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • 30 giorni o meno
  • Cappucci per alberi

    Cappucci per alberi

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.60€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra terminale modello 1 foro

    Piastra terminale modello 1 foro

    IWATA MFG

    By mounting it to the shaft end, It can be used as a retainer for fixing the bearing inner ring and gear.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    2.34€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Codolo della piastra modello a giunzione

    Codolo della piastra modello a giunzione

    IWATA MFG

    By mounting it to the shaft end, It can be used as a retainer for fixing the bearing inner ring and gear.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    3.63€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra terminale modello 2 fori

    Piastra terminale modello 2 fori

    IWATA MFG

    [Features] - This is the end plate which corresponds to various applications. - This can be used for securing and retaining the inner ring of a bearing or a gear by attaching to the shaft end. - Select from the motor shaft diameter, pillow or bearing size to save troubles of designing and manufacturing.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    2.68€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock