Sfere di precisione temprate

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 28 giorni o meno
  • Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUJ2 unitá metrica

    Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUJ2 unitá metrica

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - Hard sphere where the size can be chosen in millimeters. [Material] - SUJ2: Used for medium - low loads, and rotating equipment, hinges, and rod ends that do not require particularly high precision.

    A partire da
    0.14€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfere di precisione temprate/In pollici

    Sfere di precisione temprate/In pollici

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUJ2 unitá pollici

    Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUJ2 unitá pollici

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - A hard sphere where the size can be selected in inch units. [Material] - SUJ2: Used for medium - low loads, and rotating equipment, hinges, and rod ends that do not require particularly high precision.

    A partire da
    0.16€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUS440C unitá metrica

    Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUS440C unitá metrica

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - Hard sphere where the size can be chosen in millimeters. [Material] - SUS440C: Excellent mechanical properties as it is hardened through heat treatment.

    A partire da
    0.20€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfera di acciaio (sfera di precisione) SU440C unitá pollici

    Sfera di acciaio (sfera di precisione) SU440C unitá pollici

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - A hard sphere where the size can be selected in inch units. [Features] - SUS440C: It has various excellent mechanical properties as it is hardened by heat treatment.

    A partire da
    0.23€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfera (sfera di precisione), ceramica nutruro di silicio, unitá metrica

    Sfera (sfera di precisione), ceramica nutruro di silicio, unitá metrica

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - Hard sphere where the size can be chosen in millimeters. [Material] - Silicon nitride ceramic: In addition to the excellent insulating property, it is lightweight and has excellent strength, abrasion resistance, and heat and corrosion resistance.

    A partire da
    2.19€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfera (Sfera di precisione), Ceramica di Nitruro di Silicio, Dimensioni in pollici

    Sfera (Sfera di precisione), Ceramica di Nitruro di Silicio, Dimensioni in pollici

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - A hard sphere where the size can be selected in inch units. [Material] - Silicon nitride ceramic: In addition to the excellent insulating property and is lightweight and has excellent strength, abrasion resistance, and heat and corrosion resistance.

    A partire da
    2.19€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock