Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
SHINANO KENSHI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 182.71 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 109.20 € |
---|---|
Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Tipo |
Tipo motore |
Profilo corpo principale |
Dim. flangia quadrata A(mm) |
Potenza nominale(W) |
Specifiche tensione |
Tipo riduttore |
Gamma di controllo velocità(r/min) |
Marchio | SHINANO KENSHI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | ||
CAD |
|
|
A partire da∗ | 182.71 € *Prezzo unitario in configurazione base | 109.20 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 8 giorni | 12 giorni |
Tipo | Kit | Solo driver |
Tipo motore | Standard / Con ingranaggi | - |
Profilo corpo principale | Quadrate | - |
Dim. flangia quadrata A(mm) | 60 | - |
Potenza nominale(W) | 30 | - |
Specifiche tensione | Tipo CC | - |
Tipo riduttore | Non in dotazione / Albero parallelo | - |
Gamma di controllo velocità(r/min) | 90~3000 | - |
Loading...
Seleziona per:
Tipo
Tipo motore
Profilo corpo principale
Dim. flangia quadrata A(mm)
Potenza nominale(W)
Specifiche tensione
Tipo riduttore
Gamma di controllo velocità(r/min)
Produttore
Tipo dati CAD