Trasmissioni, riduttori

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 18 giorni o meno
  • 19 giorni o meno
  • 20 giorni o meno
  • Coppia conica (B-BOX)

    Coppia conica (B-BOX)

    KYOUIKU GEAR MFG

    Precision and compact bevel gearboxes. Shaft diameters are from φ3 to φ25. Ratio 1:1 and 2:1. All surfaces can be used as mounting surface. Tapped holes machined on the body provide quick and easy mounting. Grease packed for life. Products are EU-RoHS compliance

    A partire da
    88.75€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Coppia conica (B-SET)

    Coppia conica (B-SET)

    KYOUIKU GEAR MFG

    Competitive price compact bevel gear set. Shaft diameter is available from φ4. Ratio 1:1 and 2:1. Surfaces on both sides can be used as mounting surface. Drilled holes on the body provide quick and easy mounting. The drill holes can also be used with hexagon bolt after additional machining. Come with plastic cover. Products are EU-RoHS compliance

    A partire da
    43.30€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie S (Modello B)

    Serie S (Modello B)

    MAKISHINKO

    Standard Worm Reduction Machine with High Performance and Rich Variation

    CAD
    2D
    A partire da
    157.24€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cassa con ingranaggi conici dritti Modello FB

    Cassa con ingranaggi conici dritti Modello FB

    MAKISHINKO

    With a robust design, small size, and light weight, this is the optimum bevel gear box for agricultural machinery or industrial machinery.

    CAD
    2D
    A partire da
    240.82€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie S (Modello K)

    Serie S (Modello K)

    MAKISHINKO

    Standard Worm Reduction Machine with High Performance and Rich Variation

    CAD
    2D
    A partire da
    165.82€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TP

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TP

    SAKAI MANUFACTURING

    Direct embedded simple design [Features] - Design is simple with direct embedding. - Installation materials and space reduced.

    CAD
    2D
    A partire da
    333.67€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Riduttore angolare (W-BOX)

    Riduttore angolare (W-BOX)

    KYOUIKU GEAR MFG

    Precision and compact size worm gear boxes. Shaft diameter is available from φ5. Available in wide range of reduction ratio from 10:1 to 50:1. All surfaces can be used as mounting surface. Tapped holes machined on the body provide quick and easy mounting. Lublication oil packed. Products are EU-RoHS compliance.

    A partire da
    152.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • modellolo TB con box cuscinetto bisellato spirale

    modellolo TB con box cuscinetto bisellato spirale

    MAKISHINKO

    A light weight, low noise, high efficiency small bevel gear box, which can be mounted in any direction

    CAD
    2D
    A partire da
    115.82€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • MakiAce modellolo compatto

    MakiAce modellolo compatto

    MAKISHINKO

    Powerful, High-efficiency, High-quality Worm Reduction Machine

    CAD
    2D
    A partire da
    136.00€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cassa con ingranaggi a spirale Modello SB

    Cassa con ingranaggi a spirale Modello SB

    MAKISHINKO

    With robust power and quietness, as well as a rich variety of shaft arrangements to choose from, this bevel gear box can be used for a wide variety of applications.

    CAD
    2D
    A partire da
    307.49€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • MAKI ACE uscita albero cavo modellolol B

    MAKI ACE uscita albero cavo modellolol B

    MAKISHINKO

    Powerful, High-efficiency, High-quality Worm Reduction Machine

    CAD
    2D3D
    A partire da
    150.67€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie S (Modello W)

    Serie S (Modello W)

    MAKISHINKO

    Standard Worm Reduction Machine with High Performance and Rich Variation

    CAD
    2D
    A partire da
    157.33€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Scatola di Ingranaggi ipoidi (HY-BOX)

    Scatola di Ingranaggi ipoidi (HY-BOX)

    KYOUIKU GEAR MFG

    Precision and compact size hypoid gear boxes. Shaft diameter is available from φ6. Ratio 5:1 and 10:1. All surfaces can be used as mounting surface. Tapped holes machined on the body provide quick and easy mounting. Grease packed for life. Products are EU-RoHS compliance.

    A partire da
    224.92€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • MAKI ACE uscita albero pieno modellolo B

    MAKI ACE uscita albero pieno modellolo B

    MAKISHINKO

    Powerful, High-efficiency, High-quality Worm Reduction Machine

    CAD
    2D3D
    A partire da
    139.33€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ace Servo

    Ace Servo

    MAKISHINKO

    High Precision, Planetary Reduction Gear with the Characteristics of High Rigidity, High Precision, and Low Noise

    CAD
    2D3D
    A partire da
    314.67€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Scatola conica tipo L KBX

    Scatola conica tipo L KBX

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    This type L bevel box is a compact box made of aluminum die cast, uses carburized and quenched spiral bevel gears, and features low-noise and high-efficiency properties. The lubrication material is enclosed by high-grade grease and needs no maintenance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    125.92€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • MAKI ACE uscita albero cavo modellolol W

    MAKI ACE uscita albero cavo modellolol W

    MAKISHINKO

    Powerful, High-efficiency, High-quality Worm Reduction Machine

    CAD
    2D3D
    A partire da
    150.67€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Scatola conica tipo T KBX

    Scatola conica tipo T KBX

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    [Features] - This type low-noise and high-efficiency L bevel box is an aluminum die cast compact box that uses carburized and quenched spiral bevel gears. - The lubrication material is sealed high-grade grease and requires no maintenance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    136.13€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • MAKI ACE uscita albero pieno modellolo K

    MAKI ACE uscita albero pieno modellolo K

    MAKISHINKO

    Powerful, High-efficiency, High-quality Worm Reduction Machine

    CAD
    2D3D
    A partire da
    144.67€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • MakiAce uscita doppio albero pieno

    MakiAce uscita doppio albero pieno

    MAKISHINKO

    Powerful, High-efficiency, High-quality Worm Reduction Machine

    CAD
    2D3D
    A partire da
    139.33€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • MAKI ACE uscita albero cavo modellolol K

    MAKI ACE uscita albero cavo modellolol K

    MAKISHINKO

    Powerful, High-efficiency, High-quality Worm Reduction Machine

    CAD
    2D3D
    A partire da
    156.67€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TN

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TN

    SAKAI MANUFACTURING

    Requires absolutely no oil, installation angle free for 360 degrees.

    CAD
    2D
    A partire da
    821.33€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Scatola conica tipo L CBX

    Scatola conica tipo L CBX

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Dense bevel box whose case is made from top grade cast iron and the bearing portion is made from tapered roller bearings. It is the L-shaped bevel box that has low noise and high efficiency with the help of the carburization hardened spiral bevel gear; you can select from sixteen shaft arrangements. Prelubricated with high grade lubricant.

    CAD
    2D
    A partire da
    588.97€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TW

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TW

    SAKAI MANUFACTURING

    All-application economy type

    CAD
    2D
    A partire da
    775.83€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TXF

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TXF

    SAKAI MANUFACTURING

    With high-efficiency, low noise SEW helical gear reducer

    CAD
    2D
    A partire da
    1,268.17€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TH

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TH

    SAKAI MANUFACTURING

    With direct shaft type decelerator motor which requires absolutely no oil. Installation angle free for 360 degrees

    CAD
    2D
    A partire da
    821.33€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Scatola conica tipo T CBX

    Scatola conica tipo T CBX

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Dense bevel box whose case is made from top grade cast iron and the bearing portion is made from tapered roller bearings. It is the T-shaped bevel box that has low noise and high efficiency with the help of the carburization hardened spiral bevel gear; you can select from eight shaft arrangements. Prelubricated with high grade lubricant.

    CAD
    2D
    A partire da
    607.21€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie THF

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie THF

    SAKAI MANUFACTURING

    Hollow shaft type for reduction of mounting costs

    CAD
    2D
    A partire da
    849.76€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TM

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TM

    SAKAI MANUFACTURING

    Strong towards shock load, low noise and vibration even in high-speed operations

    CAD
    2D
    A partire da
    654.50€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TXF

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TXF

    SAKAI MANUFACTURING

    With high-efficiency, low noise SEW helical gear reducer

    CAD
    2D
    A partire da
    1,395.33€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TNF

    Trasmissione a variazione continua di tipo a cintura Serie TNF

    SAKAI MANUFACTURING

    Requires absolutely no oil, installation angle free for 360 degrees.

    CAD
    2D
    A partire da
    821.33€
    Consegna da
    33 giorni