Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | 7 giorni |
---|
KATAYAMA CHAIN
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 37.05 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KATAYAMA CHAIN
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 17.71 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
KATAYAMA CHAIN
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 46.45 € |
---|---|
Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KATAYAMA CHAIN
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 18.43 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
KATAYAMA CHAIN
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 7.22 € |
---|---|
Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KATAYAMA CHAIN
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 14.75 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KATAYAMA CHAIN
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 4.44 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SANKOSEISAKUSHO
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 33.05 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Tipo |
Diam. foro albero (lavorato) D1(Ø) |
Diam. esterno A(Ø) |
Lunghezza complessiva W(mm) |
Gamma di velocità di rotazione max(r/min) |
Caratteristiche |
Materiale corpo |
Coppia ammessa(N•m) |
Velocità di rotazione max(r/min) |
Marchio | MISUMI | KATAYAMA CHAIN | KATAYAMA CHAIN | KATAYAMA CHAIN | KATAYAMA CHAIN | KATAYAMA CHAIN | KATAYAMA CHAIN | KATAYAMA CHAIN | SANKOSEISAKUSHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Accoppiamento per catena con foro per albero grezzo Solo Corpo (MB Pignone 2 pcs. Una catena) | Giunto a catena MB, foro albero lavorato serie Semi-F (chiave nuovo JIS) lato corpo | FBN Accoppiamenti per catena con un foro per albero lavorato da un lato del corpo (JIS New Key) | Accoppiamento a catena MB Foro incompleto per albero da un lato Minimamuboa | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A partire da∗ | - Sconto volumi elevati | 37.05 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.71 € *Prezzo unitario in configurazione base | 46.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.43 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.22 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.44 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 33.05 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 7 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 11 giorni | Stesso giorno | 11 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 7 giorni |
Tipo | Kit / Solo corpo principale / Solo involucro | Solo corpo principale | Kit | Solo corpo principale | Solo corpo principale | Solo corpo principale | Solo involucro | Solo corpo principale | Kit / Solo involucro |
Diam. foro albero (lavorato) D1(Ø) | - | - | - | - | 14 ~ 80 | - | - | - | - |
Diam. esterno A(Ø) | 69 ~ 168 | - | 45 ~ 303 | 45 ~ 303 | 69 ~ 226 | 26.5 ~ 143 | 69 ~ 357 | - | 75 ~ 307 |
Lunghezza complessiva W(mm) | 64.8 ~ 123.5 | 22 | 30 ~ 100 | 29.8 ~ 100 | 63 ~ 137 | 29.8 ~ 71 | 63 ~ 181 | - | 79.4 ~ 202.7 |
Gamma di velocità di rotazione max(r/min) | 100–300 | - | - | - | - | - | - | - | 1,001–2,000 / 2001–4,000 / 4,001–10,000 |
Caratteristiche | Coppia elevata | - | - | - | - | - | - | - | Foro albero senza finitura |
Materiale corpo | Acciaio ~ Alluminio | Resina | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Alluminio | Acciaio | - |
Coppia ammessa(N•m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 ~ 896 |
Velocità di rotazione max(r/min) | 100 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 ~ 4800 |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Diam. foro albero (lavorato) D1(Ø)
Diam. esterno A(Ø)
Lunghezza complessiva W(mm)
Gamma di velocità di rotazione max(r/min)
Caratteristiche
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione max(r/min)
Tipo dati CAD