Ingranaggio dritto

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 18 giorni o meno
  • Ruote dentate (SS)

    Ruote dentate (SS)

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Spur gears that are reasonably priced, with the largest variety among standard gears with material S45C and precision grade JIS N8. They have been subjected to a black oxide finish to prevent rust. We have a large assortment of these, with numbers of teeth from 12 to 200, from fine pitch to large modules, with modules from 0.5 to 10.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    5.07€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Conici (Solidi) (SSA)

    Ingranaggi Conici (Solidi) (SSA)

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    We have a wide variety of number of teeth that can be used for different purposes.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    4.41€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modulo 1.0 in acciaio

    Ruote dentate modulo 1.0 in acciaio

    KYOUIKU GEAR MFG

    Available in wide range of bore diameters, face width (Light load or standard face width) and shapes (shapes A, B, K and L). Ready-to-use products with key way and tapped holes are also available. Products are EU-RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.06€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi dritti/Con cuscinetto incorporato

    Ingranaggi dritti/Con cuscinetto incorporato

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.20€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate in plastica PS

    Ruote dentate in plastica PS

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Plastic bevel gears with material MC901 and precision grade JIS N9. High-performance plastic gears that can be used without lubrication. Ideal for food machinery.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    7.15€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modellate

    Ruote dentate modellate

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Molded spur gear of the material DURACON (M90-44), with precision JIS N12. - Low cost gear with injection molding, with sizes from M0.5 to 1.

    CAD
    2D
    A partire da
    1.98€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modulo 1.0 in poliacetale (bianco)

    Ruote dentate modulo 1.0 in poliacetale (bianco)

    KYOUIKU GEAR MFG

    Polyacetal spur gears have superior characteristics of low water absorption and dimensional stability compared with nylon gears. Ready-to-use products with two tapped holes are also available. Products are EU RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.47€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate SSG denti rettificati

    Ruote dentate SSG denti rettificati

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    This is a precision grade JIS N7, reasonably priced spur gear with material S45C that has undergone tooth surface induction hardening and tooth grinding machining with a hole basis.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    25.88€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi dritti/Con foro pilota/Angolo di pressione 20°
    A partire da
    3.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate SSA

    Ruote dentate SSA

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Designed to be lightweight without a boss, with a better configuration that has a gear width that is 10 times that of the module. A reasonable gear that reduces the cost of materials. A black oxide finish to prevent rust.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    4.66€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modulo 0.5 in poliacetale (bianco)

    Ruote dentate modulo 0.5 in poliacetale (bianco)

    KYOUIKU GEAR MFG

    Polyacetal spur gears have superior characteristics of low water absorption and dimensional stability compared with nylon gears. Ready-to-use products with two tapped holes are also available. Products are EU RoHS compliance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.40€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Cilindrici (Con Mozzo) SSB

    Ingranaggi Cilindrici (Con Mozzo) SSB

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    [Features] - Wide variety of teeth are available for your use according to the right application

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    4.91€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modulo 2.0 in acciaio

    Ruote dentate modulo 2.0 in acciaio

    KYOUIKU GEAR MFG

    Available in wide range of bore diameters, face width (Light load or standard face width) and shapes (shapes A, B, K and L). Ready-to-use products with key way and tapped holes are also available. Products are EU-RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    5.44€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modulo 0.5 in acciaio

    Ruote dentate modulo 0.5 in acciaio

    KYOUIKU GEAR MFG

    Module 0.5 small spur gears. Ready-to-use products with two tapped holes are also available. Products are EU RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    5.11€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate in ottone modulo 0.3

    Ruote dentate in ottone modulo 0.3

    KYOUIKU GEAR MFG

    Module 0.3 miniature brass spur gears. Tapped hole is machined for easy installation. Products are EU RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.40€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cremagliera e pignone in acciaio CP Passo 5

    Cremagliera e pignone in acciaio CP Passo 5

    KYOUIKU GEAR MFG

    Pinion gears for CP rack gears.Traveling distance of one turn is whole number in millimeters. Number of teeth are available in 15, 20 and 30. Products are EU-RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    13.53€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici con recupero di giochi Modulo 0.5

    Ingranaggi conici con recupero di giochi Modulo 0.5

    KYOUIKU GEAR MFG

    Anti backlash spur gears are composed of two gears and they pinch its mating gears from different direction to minimize the backlash (play) between the teeth. The gears are suitable for applications of precise positioning and revolution. High-precision ground products are also available. Tapped hole is machined for easy installation. Material Stainless steel, Chromium-molybdenum steel, Carbon steel and Aluminum. Products are EU-RoHS compliance

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    48.64€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Cilindrici (Con Mozzo) (SNB)

    Ingranaggi Cilindrici (Con Mozzo) (SNB)

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    Each one is cast nylon; gear engagement is very quiet.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    6.51€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate in ottone modulo 0.5

    Ruote dentate in ottone modulo 0.5

    KYOUIKU GEAR MFG

    Module 0.5 small brass spur gears. Ready-to-use products with tapped hole are also available. Products are EU RoHS compliance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.49€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modulo 1.5 in acciaio

    Ruote dentate modulo 1.5 in acciaio

    KYOUIKU GEAR MFG

    Available in wide range of bore diameters, face width (Light load or standard face width) and shapes (shapes A, B, K and L). Ready-to-use products with key way and tapped holes are also available. Products are EU-RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.88€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate inox (SUS)

    Ruote dentate inox (SUS)

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Stainless steel spur gears of material SUS303 that stand up to rust. Ideal for food machinery, chemical machinery, electronic equipment, clean rooms and other places where corrosion is unwanted.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    13.95€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi cilindrici in plastica PSA

    Ingranaggi cilindrici in plastica PSA

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    The shape of plastic spur gears with material MC901 and JIS precision grade N9 has improved in order to save on material costs. High-performance plastic gears that can be used without lubrication.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    21.65€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi cilindrici in Poliacetale (Bianco) Modulo 0.8

    Ingranaggi cilindrici in Poliacetale (Bianco) Modulo 0.8

    KYOUIKU GEAR MFG

    Polyacetal spur gears have superior characteristics of low water absorption and dimensional stability compared with nylon gears. Ready-to-use products with two tapped holes are also available. Products are EU RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.09€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate in ottone modulo 0.5

    Ruote dentate in ottone modulo 0.5

    KYOUIKU GEAR MFG

    Module 0.5 small brass spur gears. The shape A (without hub) gears are suitable for uses in narrow space. Products are EU RoHS compliance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.50€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggio dritto (SSY)

    Ingranaggio dritto (SSY)

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Single boss type spur gear with narrow teeth, designed for light loads.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    4.29€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate (BSS)

    Ruote dentate (BSS)

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    [Features] - A free cutting brass spur gear with C3604 material and JISN8 class precision. - A light-load fine pitch spur gear for sizes M0.5 – 1. - We undertake short-time delivery of made-to-order products not in the standard product line-up.

    CAD
    2D
    A partire da
    5.69€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate con albero

    Ruote dentate con albero

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Spur gear with a shaft that has been strengthened, undergoing tempering to material S45C. Gears with a small number of teeth, for which hole machining is difficult, can be produced as gears with an integrated shaft, and the shaft section can be machined and included with high precision.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    10.15€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate in ottone modulo 0.8

    Ruote dentate in ottone modulo 0.8

    KYOUIKU GEAR MFG

    Module 0.8 small brass spur gears. Tapped hole is machined for easy installation. Products are EU RoHS compliance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.39€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate CP

    Ruote dentate CP

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    CP spur gear that comes in a variety of different pitches from CP 2.5 – 20, number of teeth, etc. As a mating gear for the CP rack, please use in cases where the travel for a single pinion rotation is set as a whole-number length such as 50, 100 or 150.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    9.36€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate modulo 1.25 in acciaio

    Ruote dentate modulo 1.25 in acciaio

    KYOUIKU GEAR MFG

    Available in wide range of bore diameters, face width (Light load or standard face width) and shapes (shapes A, B, K and L). Ready-to-use products with key way and tapped holes are also available. Products are EU-RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.41€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate vincolate

    Ruote dentate vincolate

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    MC602ST fused to teeth, and S45C to boss, improving safety of key groove, tap etc. High performance plastic gears, so non-lubricated, and can be operated with high torque.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    85.72€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi cilindrici in ottone Modulo 0.75

    Ingranaggi cilindrici in ottone Modulo 0.75

    KYOUIKU GEAR MFG

    Module 0.75 small brass spur gears. Ready-to-use products with tapped hole are also available. Products are EU RoHS compliance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.92€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ruote dentate sinterizzate

    Ruote dentate sinterizzate

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    High precision sintered gears, maintaining lubricity and porosity. S45C-equivalent JIS N8 grade fine pitch gears with reduced costs achieved by reducing machining processes.

    A partire da
    2.68€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock