Coppie coniche

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ingranaggi conici

    Ingranaggi conici

    KYOUIKU GEAR MFG

    With the shaft angle bent at a right angle, these gears transmit rotation with high accuracy

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.03€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggio conico

    Ingranaggio conico

    KYOUIKU GEAR MFG

    With the shaft angle bent at a right angle, these gears transmit rotation with high accuracy. Module size is from m0.5 to m5.0.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.08€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici a denti elicoidali

    Ingranaggi conici a denti elicoidali

    KYOUIKU GEAR MFG

    Spiral miter gears with system of accuracy JIS B 1704 class 3. Induction hardened products (JIS class 4) and ready-to-use products with key way and tapped holes are also available. Material Carbon steel (ISO C45). Products are EU-RoHS compliance

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    7.51€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Coppia conica a spirale

    Coppia conica a spirale

    KYOUIKU GEAR MFG

    Spiral bevel gears with system of accuracy JIS B 1704 class 3. Ratio 2:1 and 3:1. Induction hardened products (JIS class 4) and ready-to-use products with key way and tapped holes are also available. Material Carbon steel (ISO C45). Products are EU-RoHS compliance

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    7.86€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Conici BSM

    Ingranaggi Conici BSM

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often.

    CAD
    2D
    A partire da
    7.74€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici in acciaio inossidabile

    Ingranaggi conici in acciaio inossidabile

    KYOUIKU GEAR MFG

    Straight miter gears made of SUS304 that have high corrosion resistance. Ready-to-use products with 2 screw holes are also available. Module 0.8, 1.0, 1.5 and 2.0. Products are EU-RoHS .

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    18.65€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Conici (20: 30) BSS

    Ingranaggi Conici (20: 30) BSS

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often. The combination of the number of teeth will be 20T:30T.

    CAD
    2D
    A partire da
    9.54€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Conici B-LOCK

    Ingranaggi Conici B-LOCK

    KYOUIKU GEAR MFG

    Straight miter gears with fastening mechanism. It enables re-positioning and adjustment of backlash easy and does not require machining on a shaft like keyway. Module 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5. Products are EU-RoHS compliance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    18.69€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici (20: 40) BSB

    Ingranaggi conici (20: 40) BSB

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often. The combination of the number of teeth will be 20T:40T.

    CAD
    2D
    A partire da
    9.37€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici (15: 60) BSD

    Ingranaggi conici (15: 60) BSD

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often. The combination of the number of teeth will be 15T:60T.

    CAD
    2D
    A partire da
    10.13€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggio conico a spirale (IS)

    Ingranaggio conico a spirale (IS)

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    A gear which can be put to many uses when the orientation of the rotating axle is changed

    CAD
    2D
    A partire da
    5.87€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggio conico (MIM) modellato ad iniezione metallica

    Ingranaggio conico (MIM) modellato ad iniezione metallica

    KYOUIKU GEAR MFG

    Small miter gears made of SUS304L that have high corrosion resistance. Two tapped holes are machined for easy installation. Module 0.5, 0.8 and 1.0. Products are EU-RoHS compliance.

    A partire da
    15.01€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici in acciaio inossidabile

    Ingranaggi conici in acciaio inossidabile

    KYOUIKU GEAR MFG

    Straight bevel gears made of SUS304 that have high corrosion resistance. Ready-to-use products with 2 screw holes are also available. Module 0.8, 1.0, 1.5 and 2.0. Products are EU-RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    19.56€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spiral miters denti rettificati MMSG

    Spiral miters denti rettificati MMSG

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    This is material SCM415, the tooth section is carburized and quenched, and the tooth surface hardness is HRC55-60. It is a spiral miter gear with a precision grade of JIS B 1704 and class 1 tooth grinding.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    96.15€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Conici (15: 45) BSC

    Ingranaggi Conici (15: 45) BSC

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often. The combination of the number of teeth will be 15T:45T.

    CAD
    2D
    A partire da
    9.33€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Coppia conica (18:36) BSE

    Coppia conica (18:36) BSE

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often. The combination of the number of teeth will be 18T:36T.

    CAD
    2D
    A partire da
    12.97€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici (15:30) BSA

    Ingranaggi conici (15:30) BSA

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often. The combination of the number of teeth will be 15T:30T.

    CAD
    2D
    A partire da
    8.60€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi Conici SMSG

    Ingranaggi Conici SMSG

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Spiral miter gears of material S45C, having tooth-grinding machining with hole basis after the induction hardening of the tooth surfaces, a precision grade of JIS B 1704 and two grades of tooth grinding. Additional machining is possible for parts other than the tooth section. Bevel gears standardizing the industry's first m1 size, and with tooth grinding directed at high precision, high strength and high-speed rotation. Please.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    60.25€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici a spirale MGH

    Ingranaggi conici a spirale MGH

    KYOUIKU GEAR MFG

    Induction hardened spiral miter gears have high surface durability. Bore diameter is ground and finished to H7 after heat treatment. Tapped hole and key way are machined for easy installation. Products are EU-RoHS compliance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.08€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggi conici a spirale di precisione (MF)

    Ingranaggi conici a spirale di precisione (MF)

    KYOUIKU GEAR MFG

    Precision spiral miter gears with system of accuracy JIS B 1704 class 2. Induction-hardened tooth has high surface durability. Ready-to-use products with key way and 2 tapped holes are also available. Number of teeth 19 and 23 are designed for uses in compact space. Additional key way, tapped holes and modification of bore diameter can be carried out as the hardening was only applied around teeth. Products are EU-RoHS compliance.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    36.54€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ingranaggio conico a spirale (PBS)

    Ingranaggio conico a spirale (PBS)

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    When using the rotation of the orthogonal axes the gear is used often.

    CAD
    2D
    A partire da
    7.03€
    Consegna da
    6 giorni
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
Limitare la ricerca specificando Tempi di consegna

  • Giorni spedizione

    • Tutti gli articoli
    • 3 giorni o meno
    • 4 giorni o meno
    • 5 giorni o meno
    • 6 giorni o meno
    • 7 giorni o meno

Selezione immagine

Chiudi