Catene

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
  • Catene a rulli standard

    Catene a rulli standard

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Maglie di collegamento/Maglie false

    Maglie di collegamento/Maglie false

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.60€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena a rulli standard

    Catena a rulli standard

    KATAYAMA CHAIN

    Standard roller chain with JIS / ANSI / BS specifications. We can manufacture one row as well as multiple rows (2 / 3 / 4 rows). - In cases of length (exceeding one unit link count), it will become a packing structure by the unit. Example) In the case of "60-1 RP-1600 links," it will have a structure of 160 links x 10.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.12€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena in acciaio inossidabile

    Catena in acciaio inossidabile

    KATAYAMA CHAIN

    All parts of the stainless steel chain are made of SUS304. It can be used in a special atmosphere, such as acid-alkaline atmospheres [Features] - All parts of the stainless steel chain are made of SUS304. - It can be used in atmospheres that cause chemical corrosion such as acidic and alkaline atmospheres, in places where water or steam are present and in high temperature and low temperature conditions.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.99€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunzione a catena

    Giunzione a catena

    ORIENTAL CHAIN

    Joint link for a standard roller chain.

    A partire da
    1.58€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena di trasmissione a rulli

    Catena di trasmissione a rulli

    ORIENTAL CHAIN

    Standard length product for standard roller chain. Specified length is set at 3 feet.

    A partire da
    24.17€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena in acciaio inossidabile KANA

    Catena in acciaio inossidabile KANA

    KATAYAMA CHAIN

    All parts of the KANA stainless steel chain are made of SUS304. Cost performance product. [Features] - All parts of the KANA stainless steel chain are manufactured in stainless GB304 and are a cost performance product.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.78€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene a passo Micro

    Catene a passo Micro

    KATAYAMA CHAIN

    The KANA micro pitch chain is used for power transmission for small equipment, vending machines, etc. This allows designs in a small amount of space. [Features] - Can be used for power transmission for small equipment, vending machines, etc. - This allows designs in a small amount of space

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.51€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena a rulli TYC

    Catena a rulli TYC

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - The TYC roller chain is a JIS and ANSI standards low cost standard roller chain that is made in Taiwan. - Produced in an international quality assurance standard ISO9001 certified factory which is actively involved is all kinds of industries for various types devices for transmissions and for drives. - For long lengths (exceeding one unit link count), it will be a unit packing structure. Example) In the case of "TYC60-1RP-1600 links", it will have a structure of 160 links x 10.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.05€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena Ovale

    Catena Ovale

    KATAYAMA CHAIN

    The F type oval roller chain is a chain with the standard roller chain plate shaped in an oval. Ideal for loading items to transport directly on the chain, etc.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.51€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena Ultra (Senza Lubrificazione)

    Catena Ultra (Senza Lubrificazione)

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - The KANA ultra (oil-free type) chain is a maintenance free chain with self lubricating capability by oil bearing bushing. This should be used in places where there is an aversion to oiling or where midstream oiling is difficult. - A black oxide treatment is applied to the plate and corrosion resistance is improved. - In addition, nickel plating finishing is also available.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.73€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene ovali in acciaio inox

    Catene ovali in acciaio inox

    KATAYAMA CHAIN

    The F type oval roller chain is a chain with the standard roller chain plate shaped in an oval. Ideal for loading items to transport directly on the chain, etc. [Features] - The F type oval roller chain is a chain with the standard roller chain plate shaped in an oval. - Ideal for loading items to transport directly on the chain and general driving

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.69€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene con perno cavo in acciaio inossidabile

    Catene con perno cavo in acciaio inossidabile

    KATAYAMA CHAIN

    A hollow pin chain where the chain is connected with hollow pins. Mounting of the attachment is simple due to the hollow pins. Identical to the JIS standards and the standards for the double pitch sprocket chain. [Features] - The hollow pin chain is a chain connected with hollow pins(hollow pins). - Mounting of the attachment is simple due to the hollow pins. - The hollow pin chain is identical to the JIS standards roll chain and the standards for the double pitch sprocket chain so use a standard product with a sprocket.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.35€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Maglie di collegamento per catene

    Maglie di collegamento per catene

    ORIENTAL CHAIN

    Offset link for a standard roller chain.

    A partire da
    2.49€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene Rustop

    Catene Rustop

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - Las top chain is a beautiful glossy chain that has a special plating on the standard steel chain that offers general corrosion resistance. - Less expensive than stainless steel chains so it demonstrates features perfect for the environment according to applications. - Stronger than stainless steel chain regarding breaking strength. - Las top chain is also applicable to most roller chains and chains with attachments such as double-pitch. - Please specify according to your application.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.36€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena a rullo cavo

    Catena a rullo cavo

    KATAYAMA CHAIN

    A hollow pin chain where the chain is connected with hollow pins. Mounting of the attachment is simple due to the hollow pins. Identical to the JIS standards and the standards for the double pitch sprocket chain.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.24€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena per carichi pesanti

    Catena per carichi pesanti

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - A chain with strength greater than the ANSI H type by thickening the standard roller chain's link plate in addition to the use of high-toughness steel.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.36€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene di trasmissione in inox

    Catene di trasmissione in inox

    ORIENTAL CHAIN

    They are stainless standard roller chain fixed-length products. We offer the chain in 3 foot specified length increments.

    A partire da
    101.55€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena ad arco laterale

    Catena ad arco laterale

    KATAYAMA CHAIN

    The side-bow-chain is a chain that can have bow-shaped inflection on the side. It is used for a curved line conveyor after mounting a curved roller conveyor driver and attachment.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.91€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Maglie di collegamento per catene in acciaio inox

    Maglie di collegamento per catene in acciaio inox

    ORIENTAL CHAIN

    It is a stainless standard chain of joint links.

    A partire da
    2.38€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunzione a catena in acciaio inox

    Giunzione a catena in acciaio inox

    ORIENTAL CHAIN

    It is a stainless offset link of a standard roller chain.

    A partire da
    3.80€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Numero nominale

    • 06B
    • 11-SUS
    • 15
    • 25
    • 25-N
    • 25-SUS
    • TYC25
    • 35
    • 35-N
    • 35-SUS
    • TYC35
    • 40
    • 40-N
    • 40-SUS
    • 40F
    • 40F-SUS
    • 40H
    • 40HP
    • 40HP-SUS
    • 40NL
    • 40SB
    • KANA40-SUS
    • TYC40
    • 50
    • 50-N
    • 50-SUS
    • 50F
    • 50F-SUS
    • 50H
    • 50HP
    • 50HP-SUS
    • 50NL
    • 50SB
    • KANA50-SUS
    • TYC50
    • 60
    • 60-N
    • 60-SUS
    • 60F
    • 60F-SUS
    • 60H
    • 60HP
    • 60HP-SUS
    • 60NL
    • 60SB
    • KANA60-SUS
    • TYC60
    • TYCC60
    • 80
    • 80-N
    • 80-RPSUS
    • 80F
    • 80H
    • 80NL
    • KANA80-SUS
    • TYC80
    • TYCC80
    • 100
    • 100-RPSUS
    • 100F
    • 100H
    • TYC100
    • 120
    • TYC120
    • 140
    • TYC140
    • 160
    • TYC160
    • TYC180
    • 200
    • TYC200
    • 410
    • 415
    • 415S
    • 420
    • C2040HP
    • C2040HP-SUS
    • TYCC2040
    • C2050HP
    • C2050HP-SUS
    • TYCC2050
    • C2060HP
    • C2060HP-SUS
    • TYCC2060H
    • TYCC2080H
  • Passo

    • 9.525
    • 12.7
    • 15.875
    • 19.05
    • 25.4
    • 31.75
    • 38.1
    • 44.45
    • 50.8
  • Numero di trefoli

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Materiale
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
Limitare la ricerca specificando Tempi di consegna

  • Giorni spedizione

    • Tutti gli articoli
    • Stesso giorno
    • 3 giorni o meno
    • 4 giorni o meno
    • 5 giorni o meno
    • 6 giorni o meno
    • 8 giorni o meno
    • 10 giorni o meno

Selezione immagine

Chiudi