Tenditori

Limitare la ricerca specificando Profilo pignone

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
  • Pignoni folli/Cuscinetto singolo

    Pignoni folli/Cuscinetto singolo

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli con mozzo

    Pignoni folli con mozzo

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    19.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Perni tenditori

    Perni tenditori

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    Consegna da
    3 giorni
  • Pignoni folli piccoli
    A partire da
    15.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignone folle in acciaio (SIS)

    Pignone folle in acciaio (SIS)

    IMAO CORPORATION

    Steel sprocket idler for applicable chain No. 35 – 80.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    16.40€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Perno per puleggia di rinvio (PID)

    Perno per puleggia di rinvio (PID)

    IMAO CORPORATION

    This is the idler pin with a pin diameter of ø 6 – 20.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    8.68€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli con mozzo/Passo doppio

    Pignoni folli con mozzo/Passo doppio

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    33.70€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli in acciaio (SIS-S)

    Pignoni folli in acciaio (SIS-S)

    IMAO CORPORATION

    Steel sprocket idler for applicable chain No. 25 – 80. The ball bearing is fixed with a snap ring. [Features] - The ball bearing is fixed with a snap ring.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    25.29€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli in acciaio (SUS) (SIS-SUS)

    Pignoni folli in acciaio (SUS) (SIS-SUS)

    IMAO CORPORATION

    Sprocket idler made of SUS304, excellent rust prevention performance. [Features] - Made of SUS304 with excellent rust prevention performance. - Press fit ball bearings.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    40.49€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli in tecnopolimero (BIS)

    Pignoni folli in tecnopolimero (BIS)

    IMAO CORPORATION

    Resin-based sprocket idler for applicable chain No. 25 – 80. Integrated molding of the ball bearing. [Features] - Integrated molding of the ball bearing.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.18€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rullo per catene (RABJ)

    Rullo per catene (RABJ)

    IMAO CORPORATION

    Roller for applicable chain No. 35 – 60. [Features] - Can be used a driven roller for chains. - The ball bearing is fixed with a snap ring.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    20.97€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli in acciaio (SIS-SW)

    Pignoni folli in acciaio (SIS-SW)

    IMAO CORPORATION

    Steel sprocket idler with double bearing specification for applicable chain No. 35 – 80. The ball bearing is fixed with a snap ring.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    27.32€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Alberi per pulegge di rinvio (SID)

    Alberi per pulegge di rinvio (SID)

    IMAO CORPORATION

    This is an idler shaft with a pin diameter ø 12, 25. Move the set collar to the desired position, and it can be secured with the two set screws with hexagonal sockets. Grease oiling can be performed. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    19.22€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignone folle in acciaio (Singolo) (NIS-S)

    Pignone folle in acciaio (Singolo) (NIS-S)

    IMAO CORPORATION

    Steel sprocket idler for applicable chain No. 25 – 80. Press fit bearing with needle bearing specification. [Features] - Uses a needle bearing. - Press fit needle bearing.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    29.42€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite di fermo per puleggia di rinvio (TC-IB)

    Vite di fermo per puleggia di rinvio (TC-IB)

    IMAO CORPORATION

    It is a idler bolt set applied to a sprocket idler.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.01€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli in acciaio (Doppia guarnizione) (SIS-UU)

    Pignoni folli in acciaio (Doppia guarnizione) (SIS-UU)

    IMAO CORPORATION

    With the use of contact seal type bearings, it can also be used in adverse environments where there is dust and such from woodworking machines.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    19.46€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli in tecnopolimero (EIS-S)

    Pignoni folli in tecnopolimero (EIS-S)

    IMAO CORPORATION

    Resin-based sprocket idler for applicable chain No. 40, 50, 60. The ball bearing is fixed with a snap ring.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    23.85€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Bulloni per puleggia di rinvio, ID

    Bulloni per puleggia di rinvio, ID

    KONISHI MFG

    This is the idler bolt to be used as the idler shaft of the spanner. The distance between the chain is in the optimal position, please use it by tightening the two lock nuts to the sprocket.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    14.21€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pignoni folli in acciaio (Singolo) (XIS-S)

    Pignoni folli in acciaio (Singolo) (XIS-S)

    IMAO CORPORATION

    Steel sprocket idler for applicable chain No. 25 – 80. The bearing is press fit with the DXB bearing specification. [Features] - Uses DXB bearings. - Press fit DXB bearing.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    22.46€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Perno per puleggia di rinvio (Con flangia) (PID-F)

    Perno per puleggia di rinvio (Con flangia) (PID-F)

    IMAO CORPORATION

    This is an idler pin with a flange that has a pin diameter of ø 10 – 20.

    A partire da
    21.49€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anelli per pulegge di rinvio, IDR

    Anelli per pulegge di rinvio, IDR

    KONISHI MFG

    The sprocket idlers can be used lined up together in two rows. Please use this for the inner ring fixation of a bearing.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    4.51€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock
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
Limitare la ricerca specificando Tempi di consegna

  • Giorni spedizione

    • Tutti gli articoli
    • Stesso giorno
    • 3 giorni o meno
    • 4 giorni o meno
    • 5 giorni o meno
    • 6 giorni o meno
    • 12 giorni o meno
    • 28 giorni o meno
    • 33 giorni o meno

Selezione immagine

Chiudi