Tensionatori (per tendicinghia)
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
  • 8 giorni o meno
  • 33 giorni o meno
  • 45 giorni o meno
  • 53 giorni o meno
  • Tenditori

    Tenditori

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    Consegna da
    7 giorni
  • Unità di tensionamento con tenditore
    Consegna da
    7 giorni
  • Tendicatena/Kit tenditore

    Tendicatena/Kit tenditore

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    42.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tenditori

    Tenditori

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    Consegna da
    5 giorni
  • Piastra scorrevole di tensionamento

    Piastra scorrevole di tensionamento

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    17.70€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie Tight Master TM Tenditori con meccanismo di regolazione del tensionamento automatico (TMB)

    Serie Tight Master TM Tenditori con meccanismo di regolazione del tensionamento automatico (TMB)

    KATAYAMA CHAIN

    The KANA tight master includes a standard idler and is an automatic tension type thanks to the built-in spring. [Features] - Elongating the chain causes reduction in transmission efficiency. - It will quicken the wear of the chain and sprocket and shorten the life of the product. - The KANA tight master includes a standard idler and is an automatic tension type due to the built-in spring.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    67.72€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tenditori regolabili filettati (SAT)

    Tenditori regolabili filettati (SAT)

    IMAO CORPORATION

    Easy tension control with a hex wrench. Large stroke; powerful tension. [Features] - Large stroke; powerful tension. - Mounting direction can be changed using bracket AST-1.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    88.37€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno flessibile YSB

    Sostegno flessibile YSB

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Uses Neidhardt rubber with special non-linear spring properties. - The tension of the belt and chain is adjusted automatically. - Can be mounted easily by using one accessory bolt. - The position of the idler can be freely adjusted at a 360° angle. - The maximum allowable torsion angle is ± 32°. - The working temperature range is between -42°C and +85°C. - Material and finishing steel: steel, powder coating

    CAD
    2D3D
    A partire da
    53.83€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno stretto Serie THB

    Sostegno stretto Serie THB

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - Chain tensioning unit that can easily make large adjustments due to its eccentric pin. - We recommend the use of the Tight Holder in order to increase transmission efficiency and maintain the life of the chain.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    40.07€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno flessibile YSA

    Sostegno flessibile YSA

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Uses Neidhardt rubber with special non-linear spring properties. - The tension of the belt chain is automatically adjusted. - The mounting of the rubber spring portion and the idler to the arm can be done from any direction. - Additionally, the rubber spring portion can be adjusted while fixed to the machine. - The maximum allowable torsion angle is ± 30°. - The working temperature range is between -42°C and +85°C. - The material and finishing: Body: SS400, Unichrome Plating, Rubber: NR

    CAD
    2D3D
    A partire da
    29.16€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno stretto Serie THB Modello L Accessorio

    Sostegno stretto Serie THB Modello L Accessorio

    KATAYAMA CHAIN

    Dedicated L-shaped attachment for the Tight Holder THB series. Used for all counts. There are also sets products with L-shaped attachments [Features] - Chain tensioning device to which large adjustments can easily be made due to its eccentric pin. - We recommend the use of the Tight Holder in order to increase transmission efficiency and maintain the life of the chain

    CAD
    2D3D
    A partire da
    7.84€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiave in alluminio AL-1

    Chiave in alluminio AL-1

    KONISHI MFG

    It has an aluminum tension support platform. 2 lengths of idler bolt are available.

    CAD
    2D
    A partire da
    26.95€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno stretto Serie THB Distanziale

    Sostegno stretto Serie THB Distanziale

    KATAYAMA CHAIN

    This is a dedicated spacer for the Tight Holder THB series. Used for all counts. Sets products with spacer are also available. [Features] - Chain tensioning device to which large adjustments can easily be made due to its eccentric pin. - We recommend the use of the Tight Holder in order to increase transmission efficiency and maintain the life of the chain

    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.20€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno laterale (YAC)

    Sostegno laterale (YAC)

    NABEYA BI-TECH

    The material is AC4B.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    39.28€
    Consegna da
    33 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Base di supporto per tenditore ST-S

    Base di supporto per tenditore ST-S

    KONISHI MFG

    Tension support base There are 2 types of stand spanners with different shaft heights, and 2 lengths of idler bolt are available. The spanner and idler bolt set is extremely useful.

    CAD
    2D
    A partire da
    25.42€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piattaforma di supporto per tenditore in alluminio AL-2

    Piattaforma di supporto per tenditore in alluminio AL-2

    KONISHI MFG

    It has an aluminum tension support platform. 2 lengths of idler bolt are available.

    CAD
    2D
    A partire da
    26.19€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Base di supporto per tenditore ST-R

    Base di supporto per tenditore ST-R

    KONISHI MFG

    Tension support base Optimal position can be adjusted by loosening the serrated bolt. There are 2 types of stand spanners with different shaft heights, and 2 lengths of idler bolt are available.

    CAD
    2D
    A partire da
    63.56€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tenditori dritti, Tenditori a manovella (SRT / CRT)

    Tenditori dritti, Tenditori a manovella (SRT / CRT)

    IMAO CORPORATION

    It is a simple tightener of straight and crank configuration.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.37€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno Tact YAB

    Sostegno Tact YAB

    NABEYA BI-TECH

    The material is FC200, an electrostatic coating (black).

    CAD
    2D3D
    A partire da
    22.50€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Base di supporto piatta per tenditore FLS

    Base di supporto piatta per tenditore FLS

    KONISHI MFG

    Tension support base 2 lengths of idler bolt are available.

    CAD
    2D
    A partire da
    18.32€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno per sostegno flessibile YSBM

    Sostegno per sostegno flessibile YSBM

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Special mount for the flex holder. - Material and finish: Steel, trivalent chromate treatment

    CAD
    2D3D
    A partire da
    21.14€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno laterale (YFS)

    Sostegno laterale (YFS)

    NABEYA BI-TECH

    The material is FC200, an electrostatic coating (black).

    CAD
    2D3D
    A partire da
    22.80€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Base di sostegno YFB

    Base di sostegno YFB

    NABEYA BI-TECH

    The material is FC200, an electrostatic coating (black).

    CAD
    2D3D
    A partire da
    26.92€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Base di supporto piatta per tenditore FLR

    Base di supporto piatta per tenditore FLR

    KONISHI MFG

    Tension support base Optimal position can be adjusted by loosening the serrated bolt. 2 lengths of idler bolt are available.

    CAD
    2D
    A partire da
    62.34€
    Consegna da
    7 giorni