Calettatori (elementi di fissaggio)

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 24 giorni o meno
  • 38 giorni o meno
  • Boccole senza chiavetta/Standard

    Boccole senza chiavetta/Standard

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    28.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccole senza chiavetta - Compatte

    Boccole senza chiavetta - Compatte

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    25.20€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccole senza chiavetta/Montaggio facilitato (con dado)
    A partire da
    32.30€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccole senza chiavetta/Sottili

    Boccole senza chiavetta/Sottili

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    22.60€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccole senza chiavetta/Dritte

    Boccole senza chiavetta/Dritte

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    27.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccole senza chiavetta/Dritte per coppia elevata

    Boccole senza chiavetta/Dritte per coppia elevata

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    84.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccola senza chiave KANA Modello dritto per ingranaggio di fissaggio a torsione normale / Alberi con pignone, Diversi attacchi possibili

    Boccola senza chiave KANA Modello dritto per ingranaggio di fissaggio a torsione normale / Alberi con pignone, Diversi attacchi possibili

    KATAYAMA CHAIN

    The KPL200 is a special KANA lock for shaft/boss that requires large transmission torque. Mounting is easy. 19 – 70 mm diameter applied shaft

    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.86€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccola senza chiave KANA Modello KL201 Modello Standard

    Boccola senza chiave KANA Modello KL201 Modello Standard

    KATAYAMA CHAIN

    By assembling, the hub end face and edge runout are suppressed, the backlash between the gears is cut down, and the belt vibration sound due to runout of the timing pulley is reduced. [Features] - By assembling the KL201MA, the hub end face and edge runout are suppressed, the backlash between the gears is cut down, or, the belt vibration sound due to runout of the timing pulley is reduced. - Corresponding shaft diameters are ø 5 – ø 85, and the corresponding axis tolerance is g5, g6, h5, h6, h7, h8

    A partire da
    41.70€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccola senza chiave KANA Modello Compatto fino a 4 ingranaggi di fissaggio / Attaccabile ad alberi con pignone

    Boccola senza chiave KANA Modello Compatto fino a 4 ingranaggi di fissaggio / Attaccabile ad alberi con pignone

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - For KL300, the mounting space in the direction of the radius is extremely small and is possible to select an embedded number of up to four kana locks. - Due to this, a large torque transmission is possible. - The engagement of boss hole and shaft is up to H8/h8.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.80€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • POSI LOCK G

    POSI LOCK G

    MIKI PULLEY

    Large allowable dimensional tolerances for the shaft and mounting parts mean alignment and positioning can be done easily. It can handle heavy loads. [Features] - Two taper rings move in the axial direction through tightening the clamping bolt. - At this time, a force pushing on the shaft and hub inner face is generated by the wedge effect of the outer ring and inner ring tapered faces, causing the shaft and hub to be completely engaged. - PSL-G's uniform transmission capacity is obtained by a simple structure and tough components, yet it can accommodate a heavy load. - It does not use more than the necessary short space in the axial direction. - PSL-GC (simple rust-proof specification) is a simple anti-rust specification with electroless nickel plating on the main unit.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    43.40€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccola senza chiave KANA Modello KL201MSA Modello in acciaio inossidabile

    Boccola senza chiave KANA Modello KL201MSA Modello in acciaio inossidabile

    KATAYAMA CHAIN

    Uses stainless steel (SUS304) for the body, and is ideal for use in clean rooms such as those for semiconductors and LCD equipment that does not tolerate rust.

    A partire da
    100.97€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccola senza chiave KANA Modello KL300

    Boccola senza chiave KANA Modello KL300

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - For KL300, the mounting space in the direction of the radius is extremely small and is possible to select an embedded number of up to four kana locks. - Due to this, a large torque transmission is possible. - Connection is through a flange or a thrust ring. - The engagement of boss hole and shaft is up to H8/h8.

    A partire da
    35.97€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Connettore a mozzo in alluminio (AMC)

    Connettore a mozzo in alluminio (AMC)

    IMAO CORPORATION

    Unlike normal installation procedure, pulleys can be mounted after inserting the connector hub to the shaft. The boss hole does not need to be machined straight.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    43.35€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccola senza chiave KANA Modello per parete sottile KL210MR

    Boccola senza chiave KANA Modello per parete sottile KL210MR

    KATAYAMA CHAIN

    With compact external shape, ideal for uses where too much of the hub diameter cannot be used up.

    A partire da
    34.54€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccola senza chiave KANA Modello con dado di serraggio KL250MN

    Boccola senza chiave KANA Modello con dado di serraggio KL250MN

    KATAYAMA CHAIN

    With the KL250MN, you can fasten the shaft to the hub by just tightening the nut, thus contributing to reduction in assembly man hours.

    A partire da
    51.14€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Caletattori KANA KL201MKA Nichelatura chimica

    Caletattori KANA KL201MKA Nichelatura chimica

    KATAYAMA CHAIN

    Ideal for purposes where rust is not tolerated. The body has a simple anti-rust treatment (electroless nickel plating / chromium free) and the bolts are coated with a low friction stabilizer coating with a rust preventive effect.

    A partire da
    73.81€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock