Catene con attacchi

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • Catene a rulli con attacchi
    Consegna da
    5 giorni
  • Maglie di collegamento per catene con attacchi
    A partire da
    1.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene a rulli con attacchi
    Consegna da
    5 giorni
  • Catene a rulli a doppio passo con attacchi - attacchi modello K1

    Catene a rulli a doppio passo con attacchi - attacchi modello K1

    KATAYAMA CHAIN

    Chain that has K1 attachment in the roller chain. Dimensions are in compliance with the JIS. Used for high-precision conveyors. 

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.64€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena a rulli a doppio passo con accessori - Accessori di tipo A1

    Catena a rulli a doppio passo con accessori - Accessori di tipo A1

    KATAYAMA CHAIN

    Chain that has A1 attachment in the roller chain. Dimensions are in compliance with the JIS. Used for high-precision conveyor [Features] - Chain that has attachment in the roller chain.. - Dimensions are in compliance with the JIS. - Used for high-precision compact conveyors.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.39€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catena doppia a rulli con accessori - K1 / K2 Modello con accessori

    Catena doppia a rulli con accessori - K1 / K2 Modello con accessori

    KATAYAMA CHAIN

    Double pitch roller chain with K1 and K2 attachments. With high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.01€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene a rulli a doppia falda con Accessori - Modelli Accessori A1 / A2

    Catene a rulli a doppia falda con Accessori - Modelli Accessori A1 / A2

    KATAYAMA CHAIN

    Double pitch roller chain with A1 and A2 attachments. With high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain. [Features] - Double pitch roller chain has twice the pitch of a transmission roller chain. - Every part has the same specification as a roller chain - with high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain. - R and S type rollers, and A1/2, K1/2, SA1/2 and SK1/2 chains with attachments are available.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.77€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock