Catene speciali

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • Catene a rullia  doppio passo - acciaio inox

    Catene a rullia doppio passo - acciaio inox

    KATAYAMA CHAIN

    All stainless steel products are made of SUS304, it can also be used under conditions of chemical corrosion such as an acid-alkaline, high temperature, and low temperature. [Features] - All parts of the stainless steel chain are made of SUS304. - It can be used in atmospheres that cause chemical corrosion such as acidic and alkaline atmospheres, in places where water or steam are present and in high temperature and low temperature conditions.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.26€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene a rulli a doppia falda

    Catene a rulli a doppia falda

    KATAYAMA CHAIN

    Double pitch roller chain has twice the pitch of a transmission roller chain. [Features] - Double pitch roller chain has twice the pitch of a transmission roller chain. - Every part has the same specification as a roller chain - with high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain. - R and S type rollers, and A1/2, K1/2, SA1/2 and SK1/2 chains with attachments are available.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.72€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Maglie di collegamento per catene a doppio passo

    Maglie di collegamento per catene a doppio passo

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Catene/Doppio passo
    Consegna da
    5 giorni

Configura

Ripristina

Stock