Rulli di trasporto

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Alberi per rulli trasportatori/Cavi

    Alberi per rulli trasportatori/Cavi

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    8.51€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Alberi per rulli trasportatori
    Consegna da
    5 giorni
  • Rulli in miniatura per trasportatori

    Rulli in miniatura per trasportatori

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    5.63€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulli trasportatori/In plastica
    Consegna da
    5 giorni
  • Rullo trasportatore/Con pignone
    Consegna da
    4 giorni
  • Rulliera (per carico leggero) SERIE FF1

    Rulliera (per carico leggero) SERIE FF1

    FUJI SEISAKUSHO

    [Features] - Impact resistance, chemical resistance, corrosion resistance and elasticity have been achieved, in addition to compact, lightweight, low noise-producing smooth rotation.

    A partire da
    5.70€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per carico medio rulli singoli FMC57R con alberi

    Rulliera per carico medio rulli singoli FMC57R con alberi

    MEIKIKOU

    *The roller is sold individually

    A partire da
    13.89€
    Consegna da
    11 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulli da guida (di tipo accumulatore) Serie FA1 (con albero) FA5(con albero)

    Rulli da guida (di tipo accumulatore) Serie FA1 (con albero) FA5(con albero)

    FUJI SEISAKUSHO

    Flexible driving and waiting. Easy torque adjustment with single spanner. Driving roller that flexibly supports various needs

    A partire da
    40.03€
    Consegna da
    19 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulli frenanti SERIE 4000

    Rulli frenanti SERIE 4000

    FUJI SEISAKUSHO

    [Features] - A simple construction with a design for silence and durability. - The transportation speed for the transported item on the tilt conveyor roller can be controlled without the need for such dynamic force as electric power - The surface of the contact portion of the brake roller body is made of specialized rubber for silencing. - Additionally, its maintenance-free, excellent durability allows for continuous long-term rotation. - A direct or indirect mounting method can be selected depending on the situation with the transport item and conveyor

    A partire da
    146.62€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera (carico supportato da medio a pesante) SERIE FF7

    Rulliera (carico supportato da medio a pesante) SERIE FF7

    FUJI SEISAKUSHO

    [Features - A multipurpose roller with excellent impact resistance and quietness. - Housing is made of a polyamide that has excellent impact resistance. - A multipurpose roller that can be used in a wide variety of fields. - The bearing provides a press bearing (steel and stainless steel) and precision bearing (6002ZZ). - Additionally, rigid polyvinyl chloride (PVC) with tube material has excellent impact resistance and steel (ST) can be selected in accordance with their application.

    A partire da
    11.42€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera (carico medio/pesante) serie FF3

    Rulliera (carico medio/pesante) serie FF3

    FUJI SEISAKUSHO

    High-performance, multi-purpose free roller with improved dustproof and waterproof properties.

    A partire da
    18.57€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per carichi leggeri rulli FLB38R

    Rulliera per carichi leggeri rulli FLB38R

    MEIKIKOU

    *The shaft is sold individually

    A partire da
    7.16€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulli da guida (per Moto forzato) Serie FD9 (con albero)

    Rulli da guida (per Moto forzato) Serie FD9 (con albero)

    FUJI SEISAKUSHO

    Improves the work environment with low-noise resin sprockets. Bearing specification, tube material and the like can be freely selected

    A partire da
    30.02€
    Consegna da
    19 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per carichi leggeri rullo singolo FLB38R con albero

    Rulliera per carichi leggeri rullo singolo FLB38R con albero

    MEIKIKOU

    *The roller is sold individually [Features] - This standard type is very versatile and is suited for products with soft bottoms such as cardboard cases

    A partire da
    11.74€
    Consegna da
    11 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rullo Petit (Serie FF1)

    Rullo Petit (Serie FF1)

    FUJI SEISAKUSHO

    [Features] - Diameter of just 16 mm. - For small, lightweight transport. - The resin bearing allows for improved silence and rotation, which contributes to the improvements in the working environments. - Has excellent water resistance and chemical resistance, making it suitable for the construction of transport lines for lightweight products like food and chemicals, and precision components as well. - One-touch detachment from the frame, and maintenance is easy - Suitable for the transportation of small items in a contiguous sequence with 18 mm roller pitch - Can choose aluminum or stainless steel rollers for the transport items and site.

    A partire da
    11.42€
    Consegna da
    19 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per FMS57R carico medio rulli singoli senza alberi

    Rulliera per FMS57R carico medio rulli singoli senza alberi

    MEIKIKOU

    *The roller is sold individually

    A partire da
    13.97€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliere per carichi medi rulli FMS57R con alberi

    Rulliere per carichi medi rulli FMS57R con alberi

    MEIKIKOU

    *The shaft is sold individually

    A partire da
    7.16€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per carico medio rulli singoli FMS57R con alberi

    Rulliera per carico medio rulli singoli FMS57R con alberi

    MEIKIKOU

    *The roller is sold individually [Features] - The roller thickness is 2.1mm and is more resistant to impact than the FMC57R roller

    A partire da
    14.82€
    Consegna da
    11 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per carichi leggeri rullo singolo FLB38R senza alberi

    Rulliera per carichi leggeri rullo singolo FLB38R senza alberi

    MEIKIKOU

    *The roller is sold individually [Features] - This standard type is very versatile and is suited for products with soft bottoms such as cardboard cases

    A partire da
    11.57€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulli guida (per carichi leggeri) modello FD921 (con albero)

    Rulli guida (per carichi leggeri) modello FD921 (con albero)

    FUJI SEISAKUSHO

    It is a driving roller for light loads, for which tube material can be selected according to the application

    A partire da
    18.21€
    Consegna da
    19 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per carico medio rulli singoli FMC57R senza alberi

    Rulliera per carico medio rulli singoli FMC57R senza alberi

    MEIKIKOU

    *The roller is sold individually [Features] - This standard type is very versatile

    A partire da
    13.04€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rulliera per carichi medi Rullil FMC57R con alberi

    Rulliera per carichi medi Rullil FMC57R con alberi

    MEIKIKOU

    *The shaft is sold individually

    A partire da
    7.16€
    Consegna da
    5 giorni