Molle

MISUMI offre un'ampia varietà di molle; a compressione con filo piatto o arrotondato, elicoidali o per carichi pesanti, fatte di materiale metallico come l'inox, l'acciaio armonico, quello temperato o la lega di titanio, oppure in resine come il POM o il PEEK. Molle di tensione sono disponibili con carichi ammissibili a partire da quelli extra leggeri (~1.25 N) fino a quelli pesanti (110.01~ N). E' possibile configurare molle di torsione di 90° 135° e 180°, con avvolgimenti destrorsi o sinistrorsi. Offriamo anche molle a disco e molle piatte come anche molle di trazione. Scegli il prodotto ideale dall'assortimento MISUMI, che comprende marchi quali ACCURATE, SHOWA SPRING, TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING, HEIWA HATSUJYO  e molti altri. Molle e componenti per stampi deformazione lamiera sono disponibili nella categoria "Componenti per stampi deformazione lamiera" http://www.misumi-europe.com/en/catalog/vona2/press/P0400000000/P0401000000/].