Molle di torsione

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 16 giorni o meno
  • 62 giorni o meno
  • Molle di torsione

    Molle di torsione

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla a torsione Modello di carica a destra

    Molla a torsione Modello di carica a destra

    ACCURATE

    The right-wound torsion spring is a standardized article. Coil diameter is controlled by its inner diameter through which the supporting rod passes, and is denoted. [Features] - As for the use of the torsion spring, the correct direction is to wind up the spring. - If the spring is wound in the tightening direction, as the coil diameter decreases, it is normal for the guide rod (spring stopper rod) to be 90% that of the maximum load diameter. - This standard spring constant is calculated by 1/2 arm length and the free angle by B (135°), the allowable displacement amount takes static load stress as a given. - As the torsion spring is loaded differently according to parts connected, please use the spring constant as a reference.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.09€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla a torsione

    Molla a torsione

    SAMINI

    This spring responds to the torsional moment (torque) around the coil axis.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    3D
    A partire da
    0.76€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla elicoidale a torsione

    Molla elicoidale a torsione [2-10 Pezzi per confezione]

    SHOWA SPRING

    The torsion coil spring is standard to avoid design and calculation difficulties

    A partire da
    15.68€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molle a torsione

    Molle a torsione [2-3 Pezzi per confezione]

    SHINSEI HATSUJHO

    It is the spring that is used to receive the torsional moment (torque) around the coil shaft.

    A partire da
    1.99€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla a torsione di titanio

    Molla a torsione di titanio

    SAMINI

    Lightweight (specific gravity 4.67, half of that of iron) and high corrosion resistance (better than stainless steel)

    A partire da
    30.57€
    Consegna da
    62 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla di torsione

    Molla di torsione

    ACCURATE

    Product specifications, photos and catalog items are currently being prepared.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.87€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Angolo libero θ

  • Materiale

  • D.I.

  • Angolo torsione Фd2(deg)

    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100
    • 101
    • 102
    • 103
    • 104
    • 105
    • 106
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 114
    • 115
    • 116
    • 119
    • 122
    • 125
    • 128
    • 131
    • 134
    • 135
    • 137
    • 140
    • 144
  • Diam. filo d(Ø)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.3
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.9
  • Numero di avvolgimenti n

  • Costante molla k(N・mm/gradi)

    • 0.0088
    • 0.009
    • 0.0093
    • 0.0115
    • 0.0119
    • 0.0124
    • 0.02
    • 0.024
    • 0.025
    • 0.0289
    • 0.0295
    • 0.03
    • 0.0302
    • 0.0304
    • 0.0314
    • 0.0345
    • 0.0354
    • 0.0363
    • 0.038
    • 0.0387
    • 0.04
    • 0.0403
    • 0.042
    • 0.0428
    • 0.0441
    • 0.0455
    • 0.05
    • 0.055
    • 0.056
    • 0.0563
    • 0.058
    • 0.0586
    • 0.059
    • 0.0611
    • 0.0617
    • 0.062
    • 0.063
    • 0.0643
    • 0.07
    • 0.0722
    • 0.073
    • 0.0736
    • 0.0744
    • 0.075
    • 0.0755
    • 0.076
    • 0.0774
    • 0.08
    • 0.0882
    • 0.09
    • 0.091
    • 0.0912
    • 0.0918
    • 0.092
    • 0.094
    • 0.0955
    • 0.097
    • 0.098
    • 0.0996
    • 0.1
    • 0.1054
    • 0.108
    • 0.11
    • 0.1108
    • 0.112
    • 0.1138
    • 0.115
    • 0.1161
    • 0.118
    • 0.1185
    • 0.1199
    • 0.12
    • 0.122
    • 0.1248
    • 0.127
    • 0.13
    • 0.1301
    • 0.131
    • 0.134
    • 0.1357
    • 0.1368
    • 0.137
    • 0.139
    • 0.1409
    • 0.141
    • 0.1425
    • 0.1454
    • 0.1471
    • 0.148
    • 0.15
    • 0.1501
    • 0.1533
    • 0.16
    • 0.168
    • 0.17
    • 0.173
    • 0.1732
    • 0.1756
    • 0.177
    • 0.1787
    • 0.1793
    • 0.1799
    • 0.18
    • 0.181
    • 0.184
    • 0.1845
    • 0.1866
    • 0.1894
    • 0.19
    • 0.191
    • 0.192
    • 0.1933
    • 0.194
    • 0.1944
    • 0.1974
    • 0.199
    • 0.2
    • 0.21
    • 0.217
    • 0.22
    • 0.2206
    • 0.224
    • 0.225
    • 0.2259
    • 0.229
    • 0.2296
    • 0.23
    • 0.2314
    • 0.2315
    • 0.235
    • 0.2363
    • 0.2373
    • 0.2394
    • 0.2413
    • 0.2436
    • 0.2512
    • 0.256
    • 0.26
    • 0.271
    • 0.272
    • 0.2763
    • 0.279
    • 0.2797
    • 0.28
    • 0.2831
    • 0.286
    • 0.288
    • 0.2883
    • 0.29
    • 0.2903
    • 0.2974
    • 0.301
    • 0.302
    • 0.306
    • 0.309
    • 0.3099
    • 0.313
    • 0.316
    • 0.319
    • 0.32
    • 0.3224
    • 0.332
    • 0.336
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.352
    • 0.36
    • 0.361
    • 0.3672
    • 0.376
    • 0.3821
    • 0.391
    • 0.3983
    • 0.4
    • 0.403
    • 0.41
    • 0.426
    • 0.43
    • 0.44
    • 0.443
    • 0.45
    • 0.453
    • 0.457
    • 0.461
    • 0.469
    • 0.47
    • 0.472
    • 0.476
    • 0.487
    • 0.4939
    • 0.498
    • 0.5041
    • 0.506
    • 0.5147
    • 0.52
    • 0.522
    • 0.527
    • 0.552
    • 0.56
    • 0.57
    • 0.5811
    • 0.582
    • 0.587
    • 0.5891
    • 0.5931
    • 0.596
    • 0.6037
    • 0.6056
    • 0.61
    • 0.611
    • 0.619
    • 0.63
    • 0.635
    • 0.64
    • 0.65
    • 0.656
    • 0.67
    • 0.672
    • 0.68
    • 0.682
    • 0.6936
    • 0.699
    • 0.703
    • 0.7108
    • 0.715
    • 0.716
    • 0.726
    • 0.7289
    • 0.7299
    • 0.744
    • 0.75
    • 0.7523
    • 0.755
    • 0.77
    • 0.7762
    • 0.787
    • 0.791
    • 0.8
    • 0.802
    • 0.822
    • 0.83
    • 0.84
    • 0.843
    • 0.87
    • 0.878
    • 0.9
    • 0.922
    • 0.94
    • 0.959
    • 0.96
    • 0.978
    • 0.9981
    • 1.02
    • 1.03
    • 1.0406
    • 1.05
    • 1.07
    • 1.08
    • 1.1
    • 1.11
    • 1.12
    • 1.13
    • 1.15
    • 1.1765
    • 1.18
    • 1.19
    • 1.2008
    • 1.21
    • 1.2262
    • 1.23
    • 1.3
    • 1.31
    • 1.32
    • 1.34
    • 1.35
    • 1.36
    • 1.38
    • 1.4
    • 1.4045
    • 1.41
    • 1.42
    • 1.4394
    • 1.44
    • 1.45
    • 1.476
    • 1.48
    • 1.49
    • 1.52
    • 1.53
    • 1.54
    • 1.56
    • 1.58
    • 1.59
    • 1.592
    • 1.62
    • 1.68
    • 1.686
    • 1.69
    • 1.73
    • 1.77
    • 1.79
    • 1.8
    • 1.84
    • 1.87
    • 1.88
    • 1.96
    • 1.98
    • 2.01
    • 2.05
    • 2.06
    • 2.08
    • 2.09
    • 2.11
    • 2.17
    • 2.18
    • 2.23
    • 2.28
    • 2.29
    • 2.3
    • 2.31
    • 2.32
    • 2.34
    • 2.41
    • 2.42
    • 2.44
    • 2.45
    • 2.47
    • 2.5
    • 2.51
    • 2.53
    • 2.55
    • 2.57
    • 2.65
    • 2.66
    • 2.81
    • 2.82
    • 2.86
    • 2.91
    • 2.95
    • 3.12
    • 3.17
    • 3.18
    • 3.22
    • 3.26
    • 3.28
    • 3.3
    • 3.34
    • 3.41
    • 3.42
    • 3.44
    • 3.52
    • 3.54
    • 3.57
    • 3.6
    • 3.61
    • 3.62
    • 3.66
    • 3.69
    • 3.75
    • 3.78
    • 3.8
    • 3.81
    • 3.89
    • 3.95
    • 3.98
    • 4.05
    • 4.11
    • 4.13
    • 4.18
    • 4.22
    • 4.28
    • 4.45
    • 4.58
    • 4.59
    • 4.66
    • 4.77
    • 4.85
    • 4.89
    • 5.05
    • 5.08
    • 5.1
    • 5.12
    • 5.16
    • 5.17
    • 5.23
    • 5.25
    • 5.26
    • 5.3
    • 5.37
    • 5.38
    • 5.44
    • 5.46
    • 5.47
    • 5.59
    • 5.62
    • 5.7
    • 5.72
    • 5.73
    • 5.77
    • 5.81
    • 5.95
    • 6
    • 6.04
    • 6.14
    • 6.25
    • 6.3
    • 6.33
    • 6.39
    • 6.41
    • 6.42
    • 6.58
    • 6.74
    • 6.85
    • 7
    • 7.03
    • 7.35
    • 7.5
    • 7.52
    • 7.53
    • 7.6
    • 7.72
    • 7.82
    • 8.04
    • 8.15
    • 8.23
    • 8.28
    • 8.33
    • 8.39
    • 8.5
    • 8.55
    • 8.59
    • 8.6
    • 8.61
    • 8.8
    • 8.82
    • 8.89
    • 8.9
    • 8.96
    • 9.02
    • 9.17
    • 9.25
    • 9.37
    • 9.44
    • 9.55
    • 9.64
    • 9.66
    • 9.8
    • 9.9
    • 10.2
    • 10.4
    • 10.8
    • 10.9
    • 11.06
    • 11.2
    • 11.3
    • 11.5
    • 11.52
    • 11.9
    • 12
    • 12.2
    • 12.4
    • 12.7
    • 12.9
    • 13.3
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.9
    • 14
    • 14.3
    • 14.4
    • 14.53
    • 15
    • 15.49
    • 15.6
    • 15.8
    • 15.9
    • 16.2
    • 16.4
    • 16.9
    • 17.2
    • 18.2
    • 19.3
    • 20
    • 20.36
    • 21.2
    • 21.5
    • 22.4
    • 22.5
    • 23.3
    • 23.7
    • 23.9
    • 24.3
    • 24.9
    • 25.4
    • 31.1
    • 32.7
    • 32.9
    • 33.5
    • 34.3
    • 35
    • 38.3
    • 39.9
    • 41.5
    • 52.8
    • 54.9
    • 55.4
    • 57.2
    • 58.6
    • 62.3
    • 76.3
    • 80.8
    • 85.8
  • Lunghezza libera h(mm)

    • 010
    • 011
    • 013
    • 014
    • 015
    • 017
    • 018
    • 019
    • 020
    • 021
    • 022
    • 023
    • 024
    • 025
    • 026
    • 028
    • 029
    • 030
    • 031
    • 032
    • 033
    • 034
    • 035
    • 036
    • 037
    • 039
    • 040
    • 041
    • 042
    • 043
    • 044
    • 045
    • 046
    • 047
    • 048
    • 049
    • 050
    • 052
    • 053
    • 055
    • 056
    • 057
    • 058
    • 059
    • 062
    • 063
    • 064
    • 065
    • 066
    • 067
    • 069
    • 070
    • 072
    • 074
    • 075
    • 077
    • 079
    • 083
    • 084
    • 087
    • 088
    • 092
    • 094
    • 096
    • 098
    • 106
    • 110
    • 112
    • 119
    • 124
    • 126
    • 138
    • 140